Case Study

Lange Lebensdauer und geringere Kosten bei Verpackungsanwendungen

3. Mai 2022

Fallstudie Nahrungsmittel und Getränke: Lange Lebensdauer und geringere Kosten bei Verpackungsanwendungen

Anwendung

Während des Verpackungsprozesses werden inerte Gase wie Stickstoff eingeblasen, um die Qualität des Inhalts zu bewahren und die Haltbarkeit der Produkte zu verlängern. Für eine optimale Performance muss dieses Gas völlig frei von Öl und Verunreinigungen sein. Um diese strengen Anforderungen zu erfüllen, benötigte unser Kunde eine leistungsstarke und platzsparende Filterlösung.

Wir lieferten ein hochentwickeltes IMI Norgren Filtersystem, das die Reinheit des Stickstoffgases gewährleistet und die Integrität und Frische der verpackten Produkte sicherstellt.

FB-Blogs7

Unsere Lösung

Der IMI Norgren Olympian Plus F64B ist ein hocheffizienter Filter zur Entfernung von Öl und Öldampf, der Partikel mit einer Größe von mehr als 0,01 Mikron effektiv herausfiltert. Er verfügt über eine automatische Entleerung, um die manuelle Wartung zu minimieren und einen Anschluss aus Aluminium für größere Robustheit und Langlebigkeit.

Der Filter erreicht eine Luftreinheit gemäß ISO8573-1:2010: 1:7:0 und gewährleistet sowohl die Öl- als auch die Dampfentfernung.

Unser innovatives Filterdesign bietet eine außergewöhnliche Leistung und spart gleichzeitig wertvollen Platz, so dass es ideal auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt ist. Zu den Vorteilen gehören eine längere Lebensdauer der Filter, geringere Kosten und ein minimaler manueller Aufwand.

Für weitere Informationen über unsere Angebote und Produkte im Bereich Nahrungsmittel und Getränke klicken Sie bitte hier.