Leistungssteigerung stationärer Brennstoffzellen durch präzise Druckregelung
Herausforderung beim Kunden: Für Spitzenleistung müssen Effizienz und Zuverlässigkeit gezielt verbessert werden.
Brennstoffzellensysteme stehen vor mehreren zentralen Herausforderungen, die sich auf ihre Integrität, Effizienz und Zuverlässigkeit auswirken. Eine präzise Druckregelung vom Speicher bis zum Eingang ist entscheidend. Komplikationen entstehen, wenn der Speicherdruck sinkt, da mehrere Reglerstufen die Zahl potenzieller Ausfallstellen vergrößern.
Darüber hinaus stellen einzelne Komponenten wie Filter, Ventile, Regler und Sensoren potenzielle Leckstellen dar, die die Effizienz des Systems beeinträchtigen können. Die Vielzahl der Komponenten erschwert zudem Wartung und Service, was die Instandhaltung aufwändig, zeitintensiv und teuer macht – mit negativen Auswirkungen auf die Systemverfügbarkeit.
Auch die Materialauswahl ist kritisch zu bewerten, da sich die Wasserstoffversprödung aufgrund ungeeigneter Materialien nachteilig auf die Langlebigkeit der Bauteile auswirkt. Darüber hinaus führt unzureichende Temperaturbeständigkeit zu Ausfällen, insbesondere bei extremen Bedingungen wie beispielsweise bei -40 °C.
Und schließlich erhöht eine fehlende Integration die Komplexität des Zusammenbaus, was die Kosten in die Höhe treibt und die Effizienz des Gesamtsystems verringert.
Unsere Lösung: Vereinfachung ist der Schlüssel für mehr Effizienz und Zuverlässigkeit
Nutzen Sie integrierte Lösungen, die mehrere Funktionen vereinen. So sind beispielsweise Verteiler ideal für die Montage, den Service und die Langlebigkeit. Sie vereinfachen das System, indem sie die Anzahl der einzelnen Komponenten und potenziellen Leckstellen reduzieren und so die Effizienz und Zuverlässigkeit erhöhen.
Elektrische Stellantriebe: Ersetzen Sie Druckluftsysteme durch elektrische Stellantriebe, um Betrieb und Wartung zu vereinfachen.
Druckregler mit Ausgleichssitz: Diese Regler vermeiden die Abhängigkeit vom Speicherdruck und gewährleisten eine stabile Leistung, selbst bei schwankendem Druck.
Materialauswahl: Wählen Sie Materialien, die speziell für den Umgang mit Wasserstoff ausgelegt sind, um Wasserstoffversprödung zu vermeiden. Dies kann die Lebensdauer der Komponenten und die Zuverlässigkeit des Systems deutlich verbessern.
Optimierte Komponentenwahl: Arbeiten Sie mit Anbietern von Komplettlösungen wie uns zusammen, die präzise Schlüsselkomponenten bereitstellen – für bessere Kontrolle, geringere Komplexität und weniger Leckagen.
Durch die Integration dieser Lösungen kann das Design stationärer Brennstoffzellensysteme erheblich vereinfacht werden. Dies verbessert nicht nur die Effizienz und Zuverlässigkeit des Systems, sondern reduziert auch Montage- und Wartungszeiten sowie Kosten.
Langfristig leisten diese Innovationen einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der Rolle stationärer Brennstoffzellen in einer Zukunft der grünen Energie.
Wenn Sie mehr über unsere Brennstoffzellenlösungen erfahren möchten, sind Sie hier richtig.