Mehr Effizienz und Sicherheit im Bergbau durch industrielle Automatisierungslösungen
Industrielle Automatisierung ist im dynamischen Bergbausektor –
insbesondere in der APAC-Region – längst keine Option mehr, sondern eine Notwendigkeit. China (50 %), Indien (12 %), Indonesien (7 %) und Australien (6 %) produzieren zusammen 75 % der weltweiten Kohle und prägen damit entscheidend die globale Energieversorgung.
Während erneuerbare Energien weiter auf dem Vormarsch sind, bleibt Kohle für viele APAC-Volkswirtschaften unverzichtbar. Angesichts strengerer Umweltauflagen und der mit dem Untertagebau verbundenen Risiken steht die Branche jedoch unter wachsendem Druck, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu verbessern.
Bedarf an intelligenteren Bergbaulösungen
Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen Bergbauunternehmen auf Automatisierung. Fortschrittliche Technologien können den Betrieb optimieren, Emissionen reduzieren und die Sicherheit der Mitarbeiter erhöhen. Wir bei IMI liefern maßgeschneiderte IMI Buschjost-Ventile, -Regler und -Druckregelungslösungen, die für die besonderen Anforderungen des Bergbaus entwickelt wurden und den Bedarf an industrieller Gasversorgung, Abwasseraufbereitung, Brandschutz und Staubsammelanlagen erfüllen.

Die Herausforderung
Die Arbeit in unterirdischen Kohlebergwerken und Waschwerken erfordert Ausrüstungen, die extremen Bedingungen standhalten können. Dazu zählen:
Ständige Staubbelastung
Hochdruck-Performance
Starke Temperaturschwankungen
Die Lösung
Ein maßgeschneidertes System, bestehend aus IMI Norgren R72M-Verteilerreglern und IMI Buschjost 8240202-Ventilen mit Ex-Spulen. Diese kundenspezifische Lösung bietet:
Hervorragende Widerstandsfähigkeit unter extremen Bedingungen
Präzise Druckregelung für Anwendungen mit hohem Druckbedarf
Manuelle Override-Funktion für zusätzliche Sicherheit und Kontrolle
Integrierte Luft- und Wasserfiltration für maximale Systemzuverlässigkeit
Das Ergebnis: Ein optimiertes Staubbindesystem, das die betriebliche Effizienz verbessert und gleichzeitig für ein sicheres und sauberes Arbeitsumfeld sorgt.
Gebaut für schwierige Umgebungen – unterstützt durch unsere Fachkompetenz
Wir bei IMI entwickeln Lösungen, die selbst unter den härtesten Bedingungen ein Höchstmaß an Präzision, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bieten. Unsere Produkte können an Ihre spezifischen Anforderungen angepasst werden – unterstützt durch ein vielfältiges Portfolio und ein Team von Experten für Fluidtechnik.
Unsere Lösungen für die industrielle Automatisierung sind Ihr zuverlässiger Partner für Innovationen im Bergbau, ganz gleich, ob es um Staubbindung, Gasmanagement oder Brandschutz geht.
Sind Sie bereit, Ihre Prozesse zu optimieren?
Kontaktieren Sie uns noch heute und sprechen Sie mit unseren Experten, um herauszufinden, wie wir Ihre Prozesse intelligenter, sicherer und effizienter machen können.