Case Study

Fallstudie - Miniatur-Magnetventil

12. September 2022

Wir sind der weltweit führende Anbieter von Miniatur-Magnetventilen für Continuous-Inkjet-Drucker (CIJ-Druck). Viele der führenden CIJ-Druckermarken verwenden Norgren-Technologie in ihren Flüssigkeitskreisläufen, da diese sehr langlebig und für aggressive Lösungsmittel und Tinten geeignet sind.

Unser Sortiment umfasst Zylinder, Inline-Ventile und Präzisions-Magnetventile und kann an viele Arten von Druckern und Beschriftungsmaschinen angepasst werden.

Dank der engen Zusammenarbeit mit weltweit führenden Kunden konnte Norgren miniaturisierte und robuste Ventile für hochintegrierte Lösungen entwickeln, die die wichtigsten Funktionen in den Geräten der Kunden absichern.

CIJ-Blog

Fallstudie - Miniatur-Magnetventil

Ein weltweit führender Anbieter von CIJ-Kleinschriftdruckern für unterschiedliche Fertigungs- und Produktionsumgebungen benötigte Miniatur-Magnetventile mit größerer Wiederholgenauigkeit, höherer Zuverlässigkeit und längerer Lebensdauer.

Wir haben ein Präzisions-Miniaturmagnetventil in einem 10-mm-Gehäuse mit kleinstmöglicher Gesamtfläche und Innenvolumen, wiederholgenauen spezifizierten Betriebszeiten und Leckraten, einer erhöhten Ventillebensdauer und Zuverlässigkeit entwickelt, um Verstopfungen im Dauerbetrieb mit viskoser Tinte standzuhalten.

Die Ausführung des Miniatur-Magnetventils musste mit Tinten auf MEK-Basis (Methylethylketon) kompatibel sein, um das „Aufquellen“ von Elastomerdichtungen zu kompensieren und eine präzise Steuerung hochaggressiver Medien zu ermöglichen.

Unsere Lösung war ein integriertes 10-mm-Doppelmagnetventil, das aus einer einzigen Baugruppe in einem einzigen Gehäuse besteht. Die integrierte Präzisions-Miniatur-Magnetventilbaugruppe wird zu 100 % gemäß den OEM-Kundenspezifikationen getestet und erfüllt die höchsten Qualitäts- und Inspektionsstandards, sodass KANBAN-Lieferungen beim Kunden nahtlos und ohne Eingangskontrolle "vom Werktor zur Werkstatt" eingehen können.

Das Produkt stellte eine Erweiterung einer bestehenden Produkttechnologieplattform dar und wurde über einen Zeitraum von 24 Monaten gemeinsam mit den Projektingenieuren des OEM-Kunden an einem unserer führenden Standorte für Präzisions-Miniatur-Magnetventile entwickelt.

Die Lösung erfüllte die Anforderungen des OEM-Kunden an Abmessungen und Platzbedarf, wiederholgenauen Durchsatz, Ansprechzeitzeit und Lebenszyklus. Während Norgren das Präzisions-Miniatursteuerungsventil entwickelte, konnte sich der OEM-Kunde auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, was die Entwicklungszeit verkürzte, die Markteinführung beschleunigte und damit Umsatzerlöse 6 Monate früher als geplant einbrachte.

Mehr Informationen