Neues Trocknersystem und Expertenunterstützung für einen europäischen Zugbetreiber
Damit ein Zug zuverlässig fährt, muss jede Komponente optimal funktionieren – insbesondere eine so wichtige Komponente wie ein Drucklufttrockner, der Wasserdampf entfernt, um Schäden an wichtigen nachgelagerten Systemen und Komponenten zu verhindern.
Zugbetreiber müssen sich darauf verlassen können, dass ihre Zulieferer leistungsstarke Produkte liefern und ihnen umfassenden Support bieten.
Fachkundige Unterstützung und herausragende Technologie helfen Zugbetreibern beim Erreichen ihrer Ziele
Ein europäischer Zugbetreiber war auf der Suche nach einem Partner, der eine Kombination aus präziser, zuverlässiger Technologie, nachweislicher Erfahrung in der Bahnindustrie und technischer Expertise bieten konnte. Schließlich entschied er sich für Testläufe mit einer IMI Norgren Ausstattung.
Von Beginn an waren wir bereit, über das Übliche hinauszugehen, um dem Zugbetreiber optimale Ergebnisse zu garantieren. Zunächst reisten ihre Techniker zum Zugdepot, um das IMI Norgren Adsorbent Media Tube (AMT) Trocknersystem in mehreren Zügen zu installieren.
Das AMT-Trocknersystem ist ein bewährtes, wartungsfreies System – kompakt, flexibel und für eine Lebensdauer von über 10 Jahren ausgelegt. Dies entspricht der fünffachen Lebensdauer eines Standard-Membrantrockners, dank seines überlegenen und patentierten Designs.
Zusätzlich haben wir eine speziell für diesen Zugbetreiber entwickelte Funktionalität integriert: einen Taupunktsensor, der die Leistung der Anlage überwacht und die Techniker warnt, wenn der Taupunkt unter die optimalen Werte fällt.
Diese herausragende Technologie wurde von einem Team erfahrener Ingenieure begleitet, die dafür sorgten, dass der Zugbetreiber die bestmöglichen Ergebnisse erzielen konnte. Nach dem Einbau der ersten Trockner überwachten die Techniker deren Leistung präzise und werteten das Kunden-Feedback aus. In den drei Jahren nach der ersten Installation waren die Ergebnisse so überzeugend, dass der Zugbetreiber uns beauftragte, das Trocknersystem in seiner gesamten Flotte zu implementieren.
Seit fast einem Jahrzehnt arbeiten wir nun eng mit dem Zugbetreiber zusammen und haben eine Partnerschaft aufgebaut, während der das Unternehmen die nötige Unterstützung genoss, um seine Züge mit vollstem Vertrauen zu betreiben.