Elektrische Antriebe mit IP65 erweitert
IMI Norgren hat sein Angebot an elektrischen Antrieben um eine Ausführung mit Schutzart IP65 erweitert.
Norgren ELION elektrische Antriebe mit Schutzart IP65 als Standardoption verfügbar
Mit dem Ziel, die Qualität und Sicherheit in Produktionsumgebungen zu verbessern, hat Norgren sein Angebot an elektrischen Antrieben durch die Einführung des Norgren ELION mit Schutzart IP65 erweitert.
Der Norgren ELION Antrieb ist ideal für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen wie bei Prozessanwendungen, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, oder beispielsweise in Zementwerken. Kunden haben nun die Option für solche Anwendungen auf den Norgren ELION IP65 zurückzugreifen, der die internationale Norm für den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörpern erfüllt.
Da OEMs und industrielle Anwender ständig mit der Herausforderung konfrontiert sind, eine saubere Betriebsumgebung für die Antriebssteuerung zu schaffen, bietet der elektrische Antrieb Norgren ELION IP65 eine beständige Dichtung, die das Eindringen von Wasser, Feuchtigkeit und Staub verhindert und so eine optimierte Leistung und Zuverlässigkeit gewährleistet.
Die Schutzart IP65 ist eine weitere Verbesserung der ohnehin schon robusten Antriebsserie von Norgren. Der Zylinder ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt, das selbst in aggressiven Betriebsumgebungen wirksam vor Korrosion schützt. Der Antrieb Norgren ELION IP65 unterstützt den langfristigen Einsatz und minimiert den Wartungsbedarf und die senkt die damit verbundenen Kosten.
Darüber hinaus bietet der Antrieb Norgren ELION IP65 Konnektivitätsvorteile und ist für den Einsatz mit einer Reihe von Industrieprotokollen wie Ethernet und Profibus kompatibel. Dadurch kann in Echtzeit auf wichtige Leistungs- und Statusdaten zugegriffen werden, für ein verbessertes Monitoring und um die Betriebseffizienz zu steigern.
Simon Gass, Produktmanager bei Norgren, sagt: "Wir freuen uns, die Erweiterung der Norgren ELION-Produktpalette durch die Einführung einer IP65-zertifizierten, ankündigen zu können, was bedeutet, dass sie staubdicht und gegen Spritzwasser geschützt ist. Dies bietet Kunden, die die Antriebe für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen in vielen Sektoren spezifizieren, eine gewisse Sicherheit. Durch die robuste Fertigung und eine Reihe von Kommunikationsoptionen, die die Integration in bestehende Kundensysteme gewährleisten, kann die Norgren ELION-Reihe mit Zuversicht spezifiziert werden."
Norgrens One-Stop-Shop bietet Kunden eine Reihe von Produkten und Support, einschließlich Zubehör. Der einfach zu bedienende Online-Produktkonfigurator bietet Maschinenbauern und Anwendern die Möglichkeit, Lösungen individuell für die jeweilige Anwendung zu erwerben. Technische Unterstützung bei Produktfragen bietet der technische Kundendienst von Norgren sowohl bei der Bestellung als auch als Aftersales-Service.
Weitere Informationen über die Norgren ELION-Serie finden Sie unter