News

Ventilinsel-Portfolio von Norgren – erweitert und vernetzt

19. März 2021

Wir haben seine etablierten Ventilinsel-Serien VM und VS um die neue Baureihe VR ergänzt. Damit bietet das Portfolio umfassende Anschlussmöglichkeiten für industrielle Anwender und macht Norgren zum idealen One-Stop-Shop für Ventilinsel-Expertise – ganz gleich, für welche Anwendung.

Die Vielseitigkeit der Serie VS nach ISO 15407-2 zeigt sich in den umfangreichen Anschlussmöglichkeiten, die von einfachen Multipol- bis hin zu komplexen Feldbus-, PROFINET-, EtherNet/IP- oder IO-Link-Applikationen reichen. Das Erweitern der Ausbaustufe und Modularität der Ventilinseln, um sich ändernden Anforderungen gerecht zu werden, ist ein einfaches „Plug and Play“-Erlebnis.

Ventilinseln der Serie VM – verfügbar in den Baubreiten 10 mm und 15 mm - bieten hervorragende Durchflusswerte von 430 l/min und 1000 l/min. Hier haben Anwender die Auswahl zwischen Einzelverdrahtung, Multipol-, Feldbus-, oder Industrial Ethernet-Anbindung.

Die neue VR-Serie

Das Ventilinsel-Portfolio von Norgren wurde um die neue VR-Serie erweitert, die Kunden die Wahl aus einer breiten Palette von Anschlussmöglichkeiten bietet - hierunter 24V DC & 12V DC Multipol, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und IO-Link.

Die VR-Serie von Norgren ist in den Baubreiten 10 mm und 15 mm erhältlich. Das Grundplatten-Design mit Plug-In-Technologie ermöglicht den einfachen Austausch von Ventilscheiben für eine noch schnellere Installation, Systemerweiterung und Wartung.

Norgren hat seit über zwanzig Jahren Ventilinseln im Programm. Die VR-Serie baut auf dieser Erfahrung auf. Die Ventilinseln stellen eine einfache, leistungsstarke und vernetzte Lösung für Anwendungen im Bereich der industriellen Automation dar, darunter Nahrungsmittel & Getränke, Verpackung, Etikettierung, Textilien, Glas, Metall sowie Druck & Papier.

Produkt-Highlights

Die neuen Ventilinseln VR10 / VR15 von Norgren basieren auf bewährter Technologie, die eine hohe Lebensdauer der Ventilscheiben gewährleistet. Darüber hinaus bietet die neue Serie folgende Vorteile:

  • Schnellsteckverbindungen und integrierte Schalldämpfer lassen sich bei Bedarf schnell austauschen.

  • Verschiedene Anschlussarten und Protokolle sind verfügbar (EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT und IO-Link). Multipol (24 V DC & 12 V DC) - variable Anschlussmöglichkeit, da die Multipol-Stecker der IP40-Variante vertikal oder horizontal liegen können.

  • Kompaktes, robustes und gewichtsreduziertes Design.

  • Wartungsfreundlich dank schnellem Ventilscheibenaustausch durch "Plug-in"-Technologie.

Ronald Bennett, Global Product Marketing Manager - Ventile bei Norgren, meint: "Mit der Vernetzungserweiterung der Norgren VR10 und VR15 Ventilinseln sind wir nun in der Lage, die wachsende Kundennachfrage nach vernetzten Technologien zu erfüllen. Unser bestehendes, umfassendes Portfolio bietet bereits ein breites Spektrum an Anschlussmöglichkeiten, von einfachen Multipol- bis hin zu komplexeren Feldbus- oder Industrial Ethernet Systemen. Die Möglichkeit, die neuen VR-Ventilinseln über Industrial Ethernet oder IO-Link zu verbinden, stellt einen weiteren Schritt zur Optimierung betrieblicher Effizienz und Produktivität dar."

Der Online-Ventilinsel-Konfigurator überzeugt durch seine intuitive, einfache und flexible Schritt-für-Schritt-Anwendung, die Kunden schnell zur Spezifikation der von ihnen benötigten Ventilinsel führt.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Valve Island area