Planen Sie vorausschauend, um die Vorteile von Multi Axis Electric Motion zu nutzen
Simon Gass von Norgren erläutert die wichtigsten Überlegungen, die Ingenieure bei der Vorgabe von mehrachsigen elektrischen Antriebssteuerungslösungen berücksichtigen sollten*.
Wenn es darum geht, Komponenten als Teil einer automatisierten Reaktion zu bewegen, zu platzieren und zu positionieren, bilden lineare und mehrachsige elektrische Antriebslösungen neben der Pneumatik eine bewährte Lösung.
Infolgedessen werden elektrische Mehrachsensysteme heute in vielen Industriezweigen wie beispielsweise dem Materialtransport, der Verpackung, der Lebensmittelproduktion, der chemischen Verarbeitung und der Pharmazie eingesetzt und gelten als hochgradig konfigurierbare, kostengünstige und produktive Lösung.
Elektrische Mehrachsenantriebe bieten die notwendige Flexibilität, um die Anforderungen individueller Anwendungen zu erfüllen, sei es als Teil eines OEM-Maschinenbauprojekts oder zur Steigerung der Betriebseffizienz und der Förderleistung in einer anspruchsvollen Fertigungsanlage. Die Erkennung von auf die Ziele abgestimmten Lösungen mit elektrischen Antrieben, die Auswahl von standardisierten oder kundenspezifischen Lösungen auf der Grundlage der Anwendungsanforderungen und die Berücksichtigung kritischer Faktoren bei der Planung helfen den Spezifikationsteams dabei, die Vorgaben zu verstehen und optimale Ergebnisse zu erzielen.
Zu den Faktoren gehören:
Eine schwierige Betriebsumgebung - Die Umgebungsbedingungen sollten die Kombinationvorgaben von Antriebs- und Führungskomponenten für ein mehrachsiges elektrisches Bewegungssystem bestimmen. Anwendungsmaschinen sind oft Verschmutzungen und widrigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt. In solchen Fällen sind Linearachsen mit robusten Rollenführungen und Zahnriemenantrieben besonders gut geeignet.
Gewicht und Belastungsparameter der Bauteile - Die zu bewegende Masse bestimmt häufig die Dimensionierung des Achsensystems und hat erheblichen Einfluss auf die Gesamtgröße der Maschine. Die Handhabung von kleinen und leichten Komponenten beispielsweise erfordert eine schnelle und zuverlässige Bewegung, und Produkte mit Zahnriemenantrieb sind in solchen Fällen effizient.
Kurze Verfahrwege - Wenn kurze Verfahrwege und eine hochpräzise Verstellung eines Werkstücks erforderlich sind, bieten Kurzspindelantriebe die beste Lösung. Je nach Anwendung können die Linearachsen mit Trapez- oder Kugelumlaufspindeln ausgestattet werden, um eine möglichst genaue Positionierung über kurze Strecken zu ermöglichen.
Geschwindigkeit und Wiederholbarkeit - Die Art der Anwendung bestimmt die Geschwindigkeit und die erforderliche Präzision. Für die einfache Handhabung von Bauteilen zur Übergabe an den nächsten Produktionsprozess können hochdynamische Lineareinheiten eingesetzt werden, die eine hohe Ausbringung gewährleisten.
Präzision und Genauigkeit - Die Bearbeitung empfindlicher elektrischer Komponenten oder die Abfüllung in der pharmazeutischen Produktion setzt hochpräzise Anwendungen voraus. Für diese Zwecke müssen die verwendeten Systeme mit höchster Genauigkeit agieren. Hier setzen viele Anwendungen auf sehr präzise Kugelgewindetriebe in Kombination mit Schienenführungen für geringe bis mittlere Belastungen.
Sorgenkind Energieverbrauch - Ein nachhaltiger Produktionsprozess muss den Energieverbrauch und die Energiekosten ins Kalkül ziehen. Einige Hersteller ersetzen pneumatische Komponenten durch elektrische Lineareinheiten, die auch mehrachsig sein können, um dieses Ziel zu erreichen. Aufgrund des vergleichsweise hohen Wirkungsgrades und der geringeren Energiekosten stoßen elektrische Lineareinheiten in der Folge auf großes Interesse.
Norgrens kürzlich erweitertes Angebot an elektrischen Mehrachsen-Antriebslösungen kann dazu beitragen, Ihre Anforderungen an Automatisierungsanwendungen zu erfüllen. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.
*Mehrachsige Systeme (auch als kartesische Roboter oder TTT-Roboter bezeichnet) sind mechanische Bewegungssysteme, die normalerweise über 2 (xy) oder 3 (xyz) Achsen arbeiten.