Revolutionierung der Ventile für Getränkeautomaten: Eine Lösung für die Kalkproblematik

Kundenproblem: Die kostspieligen Folgen von Kalkablagerungen
Kalkablagerungen, bestehend aus Kalziumkarbonat, können sich in Getränkeausgabesystemen ansammeln und zu einer Vielzahl von Problemen führen. Sie können dazu führen, dass Ventile festsitzen, der gleichmäßige Fluss von Flüssigkeiten gestört wird und Hygieneprobleme auftreten, da sich in den angesammelten Ablagerungen Bakterien ansiedeln können. Für Erstausrüster bedeutet dies ein erhöhtes Risiko für Gewährleistungsansprüche, vermehrte Wartungseinsätze und eine mögliche Schädigung ihres Markenimage. Die mit Kalkschäden verbundenen Kosten sind vielschichtig. Sie umfassen einen höheren Energieverbrauch durch verminderte Geräteeffizienz, höhere Arbeitskosten für Reinigung und Wartung sowie potenzielle Umsatzeinbußen während der Ausfallzeiten der Geräte. Darüber hinaus verkürzt Kalk die Lebensdauer von Komponenten, was zu häufigerem Austausch und zusätzlichen Kosten führt.
Fluid-Control-Kompaktventil-Serie: Schutzschild gegen Kalkablagerungen
In Kenntnis der erheblichen Auswirkungen von Kalkablagerungen haben wir eine Lösung entwickelt, die neue Maßstäbe setzt. Unsere Fluid-Control-Kompaktventil-Serie ist eine revolutionäre Lösung für vollautomatische professionelle Kaffee- und Getränkeautomaten. Die einzelnen Ventile sind so konzipiert, dass sie die Oberfläche, auf der sich Kalk ablagern kann, durch eine Vereinfachung bei Komplexität, Platzbedarf und Gewicht verringern, eine längere Betriebszeit unterstützen und die allgemeine Wartung minimieren.
Unsere Ventile werden aus Qualitätswerkstoffen hergestellt, die den NSF-, FDA- und BfR-Normen entsprechen, und sind für eine auslaufsichere Leistung ausgelegt, die für die Steuerung von kaltem, heißem und kohlensäurehaltigem Wasser sowie von Dampf und aggressiven Prozessen unerlässlich ist.
Durch unser innovatives Design vermeiden wir Kalkablagerungen, ermöglichen einen hygienischeren Ausgabeprozess, verlängern die Lebensdauer der Geräte und reduzieren Wartungsaufwand dank hochwertiger Komponenten.
Dank des kompakten Designs und der Möglichkeit zur Integration in Ventilblöcke können Gerätehersteller ihr Design einfacher gestalten und sowohl Flüssigkeits- als auch elektrische Anschlüsse optimieren. Unsere Ventilblöcke lassen sich zudem mit Druck- und Durchflusssensoren kombinieren, um das zentrale System vollständig zu automatisieren und dem Benutzer wichtiges Feedback zur Systemleistung zu geben.
Wenn Sie mehr über unsere Getränkeausgabelösungen erfahren möchten, klicken Sie hier.