Sortierung mit Hochgeschwindigkeitsventilen
Das in die Reissortiermaschine integrierte Luftzufuhrmodul ist für eine effiziente Luftverteilung und den Luftausstoß per Injektor unerlässlich, um die Reiskörner, die der Kontrollnorm nicht entsprechen, auszusortieren.
Diese vielseitige Sortiermaschine kann ein breites Spektrum an Verarbeitungskapazitäten bewältigen - von 500 kg pro Stunde bis zu beeindruckenden 20 Tonnen pro Stunde -, um rohen, gedämpften und Parboiled-Reis zu produzieren.
ISO-Zylinder steuern Klappen, die den Durchfluss der Nahrungsmittel kontrollieren und so einen reibungslosen Betrieb und qualitativ hochwertige Ergebnisse gewährleisten.

Unsere Lösung
Unsere patentierte Hochgeschwindigkeits-Ventiltechnologie gewährleistet eine schnelle und präzise Steuerung und optimiert den Sortierprozess mit maximaler Effizienz.
IMI Norgren ISO-Zylinder regulieren die Bewegung der Klappen und ermöglichen so einen nahtlosen Durchfluss der Nahrungsmittel. Kombiniert werden diese mit ISO-Fittings von IMI Norgren, die auf Zuverlässigkeit und Leistung ausgelegt sind, um für sichere und effiziente Verbindungen im gesamten System zu sorgen.
Darüber hinaus minimieren IMI Norgrens kompakte Ventilinseln die Montagezeit und die Ausfallzeiten innerhalb der Anwendung.
Wesentliche Merkmale:
Reaktionsschneller Kundensupport: Wir sind stolz darauf, dass wir rasch auf die Anforderungen unserer Kunden reagieren und dank eines unvergleichlichen technischen Supports einen reibungslosen Betrieb gewährleisten können.
Starke und langfristige Kundenbeziehung: Unser Engagement für den Aufbau und die Pflege starker, langfristiger Kundenbeziehungen fördert das Vertrauen und die Zusammenarbeit, was zu kontinuierlichen Verbesserungen und Innovationen führt.
Erfahren Sie die perfekte Mischung aus Spitzentechnologie und außergewöhnlichem Support mit unseren hochmodernen Lösungen für Sortieranwendungen.
Für weitere Informationen über unsere Angebote und Produkte im Bereich Nahrungsmittel und Getränke klicken Sie bitte hier.