Sprachen

Konto

Willkommen zurück


Mein Konto

Sehen Sie sich Ihre Kontoinformationen an, einschließlich Bestellverlauf, gespeicherte Warenkörbe und Lieferadressen.

Konto anzeigen

Konto

Einloggen

Login to gain access to your account.

Forgot password?

Einloggen

Registrierung

Don't have an account? Register to access price and availability of your favourite Norgren products.

Registrierung
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Sprachen
  • Einloggen
  • 0Warenkorb
  • Menu
  • Produkte
  • Branchen
  • Leistungsspektrum
  • Ressourcen
  • Über uns
  • Kontakt
  • Handelspartner
  • Einloggen
Case Study

Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Fahrradwerkstätten mit einer maßgeschneiderten elektrischen Hebelösung für Decathlon

20. April 2026

Da die E-Mobilität die Fahrradbranche neu gestaltet, benötigte Decathlon eine sicherere und effizientere Methode, um die immer schwerer werdenden E-Bikes und Lastenräder in seinen Werkstätten weltweit zu warten. In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieur- und Werkstattteams von Decathlon haben wir eine maßgeschneiderte elektrische Hebelösung entwickelt, die für nicht standardmäßige Rahmen ausgelegt ist, die manuelle Belastung reduziert und eine konsistente, skalierbare Leistung an mehreren Standorten bietet. Diese Zusammenarbeit zeigt, wie maßgeschneiderte Technik, modulares Design und ein tiefgreifendes Verständnis der Anwendung den täglichen Werkstattbetrieb verändern und gleichzeitig langfristige Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele unterstützen können.

Erfüllung der Anforderungen schwererer Elektro- und Lastenfahrräder in modernen Werkstätten

Die E-Mobilität verändert nicht nur die Art und Weise, wie Menschen reisen, sondern auch die Realität der Fahrradwartung. Elektrofahrradwerkstätten müssen zunehmend schwerere, komplexere Fahrräder warten – von Elektromodellen bis hin zu großen Lastenfahrrädern –, was neue Anforderungen an Ausrüstung, Prozesse und Techniker stellt.

Als Decathlon, der weltweit größte Sportartikelhändler, sich daran machte, seine Werkstattumgebungen zu modernisieren, war die Vorgabe klar: Verbesserung der Sicherheit, Unterstützung der betrieblichen Effizienz und Schaffung einer Lösung, die konsistent in einem globalen Netzwerk eingesetzt werden kann.

Diese Fallstudie untersucht, wie wir gemeinsam mit Decathlon eine maßgeschneiderte Hebelösung für Lastenfahrräder entwickelt haben, die speziell auf die sich wandelnden Anforderungen moderner Fahrradwerkstätten zugeschnitten ist.

Die Herausforderung: Risiken bei der manuellen Handhabung schwerer Elektro- und Lastenfahrräder

Das durchschnittliche Fahrrad hat sich in den letzten Jahren erheblich verändert. Während ein traditionelles Rennrad weniger als 10 kg wiegt, können moderne Elektro- und Lastenfahrräder mehr als 55 kg wiegen, was die manuelle Handhabung sowohl unpraktisch als auch potenziell gefährlich macht. Branchenrichtlinien empfehlen Unterstützung bei Lasten über 15 kg, um das Risiko von Muskel-Skelett-Erkrankungen und Arbeitsunfällen zu verringern. Decathlon stellte fest, dass die bestehenden Lösungen auf dem Markt nicht zweckmäßig waren. Standard-Werkstattzubehör hatte Schwierigkeiten, die breiteren Rahmen und unkonventionellen Geometrien von Lastenfahrrädern sicher zu greifen, was die Sicherheitsrisiken für die Techniker erhöhte. Um hohe Servicestandards aufrechtzuerhalten und gleichzeitig die Mitarbeiter zu schützen, benötigte Decathlon eine Hebelösung, die schwerere Lasten sicher handhaben, sich an nicht standardmäßige Rahmen anpassen und sich nahtlos in geschäftige Werkstattumgebungen integrieren lässt.

Die Lösung: Ein maßgeschneiderter elektrischer Fahrradheber für schwere Lastenfahrräder

In enger Zusammenarbeit mit den Teams von Decathlon verfolgten wir einen kooperativen Entwicklungsansatz, der sich auf das Verständnis der realen Werkstattbedingungen konzentrierte. Im Rahmen eines neunmonatigen Design- und Testprogramms entwickelten die Ingenieure eine maßgeschneiderte Lösung auf Basis der Standardtechnologie von IMI Bahr Bike Lift. Anstatt auf Standardausrüstung zurückzugreifen, wurde der Lift speziell für die Geometrie und das Gewicht schwerer Lastenfahrräder entwickelt. Ein modulares Zubehörsystem ermöglicht es den Technikern, schnell zwischen verschiedenen Konfigurationen zu wechseln, sodass an einem einzigen Arbeitsplatz alles von leichten E-Scootern bis hin zu schweren Lastenfahrrädern gewartet werden kann.

Zu den wichtigsten Merkmalen der Lösung gehören:

  • Hohe Tragfähigkeit: Entwickelt, um Fahrräder mit einem Gewicht von über 55 kg sicher anzuheben

  • Erhöhte Sicherheit: Sichere Greifmechanismen, die auf nicht standardmäßige Rahmen zugeschnitten sind

  • Leiser Betrieb: Ein geräuscharmer Motor für eine angenehmere Arbeitsumgebung

  • Modulares Design: Schnellere Einrichtung und einheitliche Nutzung an mehreren Werkstattstandorten

Dieser konfigurierbare Ansatz reduziert den Bedarf an mehreren Spezialwerkzeugen und ermöglicht eine schnellere Einführung und einfachere Umsetzung im globalen Werkstattnetzwerk von Decathlon.

Wertschöpfung in großem Maßstab

Für Decathlon hing der Erfolg nicht nur von der Leistungsfähigkeit des Designs ab, sondern auch von der Skalierbarkeit. Die Einführung einer einheitlichen Lösung in vielen Werkstätten erforderte einen Partner, der in der Lage war, die weltweite Bereitstellung ohne Unterbrechungen zu unterstützen.

Dank unserer industriellen Produktionskapazitäten konnte die Lösung in großem Maßstab hergestellt und geliefert werden, wodurch einheitliche Leistungs- und Sicherheitsstandards in allen Regionen gewährleistet wurden. Dies reduzierte das Betriebsrisiko für Decathlon und unterstützte gleichzeitig standardisierte Werkstattprozesse und Schulungen.

Das Ergebnis ist eine Lösung, die mit den langfristigen Betriebszielen von Decathlon im Einklang steht und eine sichere, effiziente Wartung unterstützt, während sich die Anforderungen an die Werkstätten weiterentwickeln.

Das Ergebnis: sicherere, leisere und effizientere Werkstätten für Elektrofahrräder

Die Einführung des maßgeschneiderten elektrischen Hebegeräts hat die täglichen Arbeitsbedingungen für die Techniker von Decathlon erheblich verbessert.

  • Verbesserte Sicherheit: Die elektrische Unterstützung beseitigt die körperliche Belastung durch das Heben schwerer E-Bikes und Lastenräder und fördert das Wohlbefinden der Techniker.

  • Größere Vielseitigkeit: Ein einziger Arbeitsplatz kann nun eine Vielzahl von Mobilitätsgeräten aufnehmen, was die Produktivität und Flexibilität verbessert.

  • Verbessertes Arbeitsumfeld: Der leise Betrieb und die wartungsfreien Werkzeuge tragen zu komfortableren und nachhaltigeren Werkstatträumen bei.

Durch die Reduzierung der körperlichen Belastung, des Lärms und des Wartungsaufwands unterstützt die Lösung gesündere Arbeitsumgebungen und einen effizienteren, nachhaltigeren Werkstattbetrieb..

Gemeinsam eine skalierbare Lösung entwickeln

Durch die Kombination des tiefgreifenden Verständnisses von Decathlon für die Anforderungen in Werkstätten mit unserer technischen Expertise in den Bereichen Materialtransport und leichte Mobilitätsanwendungen entwickelten die Teams eine Lösung, die den aktuellen Herausforderungen gerecht wird und gleichzeitig für zukünftiges Wachstum gerüstet ist. Dieses Projekt zeigt den Wert einer engen Zusammenarbeit mit dem Kunden und einer konfigurierbaren Technik, die praktische Innovationen hervorbringt, die die Sicherheit, Effizienz und Betriebsstabilität in einem globalen Netzwerk verbessern.

Sind Sie bereit, die Sicherheit und Effizienz Ihrer Fahrradwerkstatt mit einer maßgeschneiderten elektrischen Hebelösung zu verbessern?

Unsere Ingenieure arbeiten mit Kunden aus den Bereichen Mobilität, Materialtransport und industrielle Anwendungen zusammen, um konfigurierbare, leistungsstarke Lösungen zu entwickeln, die auf die Herausforderungen der Praxis zugeschnitten sind.

  • Sie sind hier
Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich

We're a proud part of IMI plc

Erfahren Sie mehr über IMI plc

Schnellzugang

      Hilfe

        Impressum

          © 2026 Norgren Ltd, All Rights Reserved

          Norgren Ltd, Wall Island, Birmingham Road, Lichfield, WS14 0QP, Vereinigtes Königreich
          • Kontakt
          • Registrierung