Blog

Was ist eine Ventilbatterie?

13. Januar 2020

Entdecken Sie die ganze Palette an Ventilblöcken und erfahren Sie, wie sie die Installationszeit verkürzen und die Leistung verbessern können.

Was ist eine Ventilbatterie?

Ventilbatterien sind Kombinationen von Ventilen mit zusammengefassten pneumatischen Anschlüssen auf der Grundplatte. Im Vergleich zu einzelverdrahteten Ventilen bieten Ventilbatterien viele Vorteile.

valve-manifolds-800x300 (1)
Was sind die Vorteile einer Ventilbatterie gegenüber einzelverdrahteten Ventilen?
  • Reduktion der Installationszeit, da nur eine zentrale Drucklufteinspeisung benötigt wird

  • Kompakte Lösung, da die pneumatische Verschlauchung erheblich reduziert ist

  • Weniger Leckagen, da viele Schnellsteckverschraubungen, Schläuche und unnötige Anschlüsse in Ihrem Pneumatiksystem entfallen

Aufgrund der genannten Vorteile sind Ventilbatterien die kostengünstigere Lösung gegenüber einzelverdrahteten Ventilen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: