Wann empfiehlt sich der Einsatz von Geräten zur Druckluftaufbereitung (FRL) aus Edelstahl?
Typische Einsatzfälle von FRL Geräten aus Edelstahl
FRL Geräte aus Edelstahl sind für den Einsatz in korrosiven Umgebungen, wie z. B. in der Schifffahrt, der Öl- und Gasproduktion, in chemischen Anlagen, Waschprozessen mit aggressiven Reinigungsmitteln und für weitere herausfordernde Umweltbedingungen, konzipiert.
Die richtige Auswahl von FRL Geräten aus Edelstahl
Bewertung des vorliegenden Einsatzfalls und der Umgebungsbedingungen. Dort wo hinsichtlich der Umweltbedingungen Standard-Druckluftaufbereitungsgeräte an ihre Grenzen stoßen, empfiehlt sich der Einsatz von Edelstahlausführungen. Evtl. bestehen auch Vorgaben hinsichtlich einzuhaltender Normen (z. B. MR-01-75 der National Association of Corrosion Engineers - NACE).
Weiterhin müssen die Geräte entsprechend den Anforderungen wie z.B. Druckbereich, Durchfluss, Temperatur ausgelegt werden. Die spezifischen Daten können den jeweiligen Datenblättern entnommen werden. Natürlich steht Ihnen zur Unterstützung auch unser technischer Service zur Verfügung
Das FRL-Edelstahlprogramms von Norgren
Norgren bietet ein sehr umfangreiches Programm von FRL Geräten aus Edelstahl in den Anschlussbereichen von 1/4“ bis 1“ an.
Serie Mini 05 (Anschluss ¼“) mit Standardfiltern, Hochleistungsfiltern, Druckreglern und Filterreglern.
Serie 38 mit Präzisions- Druck- und Filterreglern (Anschluss 1/4“) und Filterreglern (Anschluss ½, 3/4)
Filterregler B52 (Anschluss ¼“ und 3/8“) und B54 (Anschluss ½“ und 1“).
Serie 22 (Anschluss 1/2“) mit Standardfilter, Hochleistungsfilter,
Druckregler sowie Normalnebelöler.
Spezifische technische Daten entnehmen Sie bitte den jeweiligen Datenblättern.
Zubehör zum FRL Edelstahlprogramm
Typisches Zubehör zu den Serien sind Edelstahl-Manometer sowie Befestigungswinkel und Verschraubungen aus Edelstahl. Informationen dazu kann den jeweiligen Datenblättern entnommen werden.
Besuchen Sie unseren Bereich Druckluftaufbereitung , um mehr darüber zu erfahren.