Mejorando la eficiencia, rendimiento y reduciendo el tiempo de inactividad
IO-Link está revolucionando la automatización industrial ofreciendo una interfaz de comunicación estandarizada e impecable para todos los dispositivos IO-Link, con una instalación sencilla y una gama completa de funciones de diagnóstico. Un sistema de comunicación estandarizado globalmente (IEC 61131-9), para conectar sensores y otros muchos componentes sin cableados complejos, a un sistema de control.
IO-Link es la solución ideal para una producción rentable, más eficiente y más fiable. Permite una comunicación impecable y una infraestructura potente para gestionar los datos a través de tu proceso de fabricación. Dispositivos inteligentes que pueden usarse a su máximo potencial con IO-Link, preparando el camino para Industry 4.0 en la Automatización industrial.
IO-Link es fácil de instalar y permite un diagnóstico continuo, además de una configuración remota y automatizada de todos los dispositivos IO-Link en tu sistema.

El diagnóstico ahora más fácil
Estándar de comunicación IEC61131-9
Tecnología estandarizada, abierta e independiente de bus de campo
Conecta sensores inteligentes y dispositivos de campo al PLC
Utiliza las ventajas de las interfaces E/S disponibles
Permite una producción eficiente y ahorros de costes gracias al tiempo de inactividad mínimo
Permite el mantenimiento predictivo y planificado
Una solución de sistema completa
Norgren ofrece una solución de sistema IO-Link completo, que incluye una amplia gama de dispositivos habilitados para IO-Link, además de un IO-Link Master y Módulos E/S (hubs).
Dispositivos "Plug and Play"
Flexibilidad - fácil de añadir, eliminar resposicionar y reconfigurar tu sistema
Productos
Islas de Válvulas
Las gamas de Islas de válvulas VR y VS de Norgren ahora incluyen capacidad IO-Link. Las válvulas de estilo montaje y las válvulas de distribución optimizarán tus aplicaciones neumáticas.
Ver ProductosMásters y módulos IO-Link
El Máster de IO-Link de Norgren actúa como una puerta de enlace entre los dispositivos IO-Link y el sistema de comunicación de más alto nivel, como Ethernet. Se puede acceder a los datos para una acción inmediata o el análisis a largo plazo a través de un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.).
Ver ProductosSensor de presión electrónico integrado
Excelon Plus ofrece un rendimiento excepcional, es compacto y ligero y adecuado para todas las aplicaciones industriales. La capacidad de IO-Link permite una configuración remota y datos de rendimiento de la aplicación para mejorar la monitorización.
Ver ProductosSwitch M/50/IOP
Un switch en estado sólido accionado magnéticamente con capacidad IO-Link estandarizada que es completamente compatible con todas las gamas de actuadores de Norgren para una estructura de automatización ingeligente.
Ver Productos