Nuestra innovadora y flexible cartera de productos fluídicos puede ayudar a solucionar los desafíos microfluídicos más complejos.
Gracias a la experiencia en secuenciación del ácido nucleico (NextGen), biopsia líquida y reacción en cadena de la polimerasa (RCP), nuestros ingenieros pueden recomendar la ruta de flujo adecuada para su instrumento. Con accesorios para la preparación del aire como reguladores, válvulas de retención y sensores de presión combinados con nuestras válvulas de solenoide y tecnología de bombas, podemos hacer frente a cualquier nivel de complejidad en el control de gases y líquidos. Las mejoras tecnológicas son rápidas en este sector y, gracias a nuestras asociaciones con fabricantes líderes de instrumentos, conservamos nuestra posición a la vanguardia de estos avances.Citometría de flujo
La citometría de flujo es una técnica con láser utilizada para detectar y analizar las características químicas y físicas de las célula o partículas. Se utiliza en aplicaciones analíticas, de biotecnología y diagnóstico que incluyen hematología, inmunología, urinálisis y diagnóstico clínico.
La citometría de flujo es una tecnología que analiza rápidamente células o partículas individuales a medida que pasan por delante de uno más láseres mientras están suspendidas en una solución salina tamponada. Se analiza cada partícula en busca de dispersión lumínica visible y uno o más parámetros fluorescentes.
¿Cómo puede ayudar Norgren?
Ofreciendo fiabilidad durante la vida útil, especialmente con medios agresivos.
Volumen muerto bajo
Precisión y exactitud
Caudal estable
Precio competitivo
Simplificar sus circuitos fluídicos
Secuenciación (ADN, ARN, SNG)
La secuenciación de ADN es el proceso de determinar la secuencia del ácido nucleico, el orden de los nucleótidos en el ADN.
Incluye cualquier método o tecnología utilizado para determinar el orden de las cuatro bases: adenina, guanina, citosina y timina La aparición de métodos de secuenciación de ADN rápidos ha acelerado de forma significativa la investigación y los descubrimientos biológicos y médicos. Los soluciones de secuenciación de ADN de los OEM están personalizadas para cumplir requisitos específicos del cliente y se pueden integrar en una gama de instrumentos, como secuenciadores de alto rendimiento (secuenciación de nueva generación, SNG) .
Cuando se trata de dispositivos portátiles, la miniaturización es crítica. Al ofrecer una amplia gama de productos que van desde válvulas de medios separados de 8 mm hasta bombas de jeringa y colectores integrados, Norgren es la tienda integral que los OEM necesitan.
Reacción en cadena de la polimerasa (RCP)
En ocasiones llamada "fotocopiadora molecular", la reacción en cadena de la polimerasa (RCP) es una técnica utilizada para amplificar y copiar pequeños segmentos de ADN.
Dado que son necesarias cantidades significativas de ADN para los análisis moleculares y genéticos, los estudios de piezas aisladas de ADN son prácticamente imposibles sin la amplificación RCP. Los soluciones RCP de los OEM se pueden integrar en una gama de instrumentos, como termocicladores, dispositivos microfluídicos y sistemas RCP portátiles.
Electroforesis capilar
La electroforesis capilar es una técnica utilizada para separar y analizar moléculas con base en su tamaño y carga.
Implica el uso de un tubo capilar llenado con una solución tampón, a través del cual se aplica un campo eléctrico.