Trabajamos con fabricantes de equipos de espectrometría de masas de todo el mundo para diseñar y fabricar los productos de espectrometría de masas más fiables del mercado.
Gracias a nuestra dilatada experiencia científica y técnica hemos desarrollado multiplicadores de electrones de alta calidad, rejillas ópticas iónicas, filamentos, fuentes de alimentación de alta tensión y software óptico iónico de primera clase para GC-MS, LC-MS, ICP-MS, TOF-MS, sistemas miniaturizados portátiles de campo y aplicaciones del sector magnético.La espectrometría de masas es una potente técnica analítica que consiste en la ionización de moléculas y su separación en función de su relación masa/carga.
El proceso consiste en ionizar una muestra, separar los iones resultantes por su relación masa/carga y detectar y medir la abundancia de estos iones. Nuestros multiplicadores de electrones se utilizan para detectar la presencia de señales de iones procedentes del analizador de masas. Los espectros de masas resultantes proporcionan una huella distintiva única para cada compuesto, lo que permite la identificación y cuantificación de los componentes individuales de la muestra.
Componentes esenciales
Nuestra marca IMI Adaptas fabrica numerosos componentes esenciales utilizados en espectrometría de masas para cromatografía de gases (GC-MS), cromatografía de líquidos (LC-MS), espectrometría de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), espectrometría de masas por tiempo de vuelo (TOF-MS), sistemas miniaturizados portátiles de campo y aplicaciones del sector magnético, incluidos multiplicadores de electrones, filamentos, rejillas ópticas de iones y fuentes de alimentación de alta tensión..
Nuestra gama de multiplicadores de electrones es la más amplia del mercado y abarca multiplicadores de electrones discretos de dinodo, TOF, cerámicos y de vidrio de dinodo continuo y miniaturizados.
Nuestros filamentos están diseñados y fabricados con SISAlloy™, alambre de renio, renio/tungsteno o iridio y están disponibles con revestimiento de itria o thoria de varios grosores.
Las rejillas de iones ópticos IMI Adaptas son extremadamente robustas y resistentes a daños, de forma circular o rectangular, y están diseñadas con marcos cerámicos o metálicos en función de sus necesidades, con posibilidad de personalización.
Nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de alto voltaje está diseñada con un alto rendimiento de estabilidad, bajo rendimiento de ondulación (tan bajo como 0,0025 %), rápido rendimiento de inversión, capacidad de conmutación en caliente (tan solo 25 ms), y tenemos disponibles tanto modelos estándar como personalizados.
También producimos software de primera clase con SIMION™, el estándar de oro en software de simulación de diseño durante más de 30 años que es utilizado por los principales fabricantes de equipos originales para el cálculo de campos eléctricos y trayectorias de partículas cargadas.
La espectrometría de masas se utiliza ampliamente en muchos campos, como la química, la bioquímica, la farmacia y la medicina, entre otros. Sirve para determinar la composición química de una muestra o molécula y puede utilizarse para detectar e identificar una amplia gama de sustancias, como drogas, contaminantes ambientales y metabolitos en muestras biológicas. La técnica es altamente sensible y puede detectar compuestos a concentraciones muy bajas, lo que la convierte en una herramienta importante para muchas aplicaciones analíticas..