Automatización de procesos
Con más de 80 años de experiencia, las marcas IMI Norgren, IMI Buschjost, IMI FAS, IMI Herion e IMI Maxseal suministran soluciones de gran calidad para el control del movimiento y fluidos.
Nuestra amplia gama de productos y soluciones incluye válvulas para el control de los procesos de alto rendimiento, con una fiabilidad ampliamente probada en los entornos más críticos y exigentes.
Nuestros productos pueden ser utilizados en las condiciones ambientales más adversas, con temperaturas de -60°C a +80°C y también en entornos críticos.
Nuestros productos utilizan materiales de alta calidad como acero inoxidable y poseen certificaciones ATEX, IECEx, TR CU, KOSHA, NEPSI, INMETRO, CSA, FM, CCOE y SIL IEC 61 508/61 511. Esto hace que sean la solución perfecta no sólo para la industria de procesos sino también para muchas otras aplicaciones.
Se pueden encontrar en la industria química, refinerías, petroquímicas, fabricación del papel, eléctricas, sector médico y en múltiples aplicaciones de la industria en general.
Hemos ampliado nuestra gama de válvulas de gran calidad y soluciones completas para poder ayudarte aún más a solucionar tus retos en automatización de cualquier planta y proceso industrial:
VÁLVULAS DE BOLA EN LATÓN Y ACERO INOXIDABLE
- Tamaños desde DN08 hasta DN100
- 2 y 3 vías
VÁLVULAS DE MARIPOSA
- Tamaños desde DN50 hasta DN300
- Para montaje entre bridas tipo “Wafer” y “Lug”
ACTUADOR NEUMÁTICO
- Par de 2 Nm a 5840Nm
- Doble y simple efecto
ACTUADOR ELÉCTRICO
- Par de 15 Nm a 600Nm
- 230V / 24V CA/CC
UNIDADES COMPLETAS DE ACCIONAMIENTO NEUMÁTICO Y ELÉCTRICO
Proporcionamos asesoramiento técnico y tecnología para el control del movimiento y fluidos, desde simples productos a soluciones complejas.
INFORMACIÓN DE PRODUCTO
Descargar pdf
CONTACTO
Teléfono:937 489 800
Email: spain@imi-precision.com
Válvulas automatizadas
Válvulas en latón y en acero inoxidable:
• Tamaños desde DN08 hasta DN100
• 2 y 3 vías
Válvulas de mariposa
• Tamaños desde DN50 hasta DN300
• Para montaje entre bridas tipo “Wafer” y “Lug”
Más información
Actuador neumático
• Diseño robusto
• Cuerpo en aluminio anodizado duro
• Dos posiciones finales
• Perfil dentado robusto
• Convertible a simple efecto con muelles adicionales
• Montaje de la válvula según DIN ISO5211
Más información
Actuador eléctrico
• Gran precisión de la posición
• Montaje de la válvula según DIN ISO5211
• Auto-bloqueo
• Limitador integrado y par de desconexión
• Diseño modular
Más información
Cajas de finales de carrera
• Indicador de posición claramente visible
• Resistente a la vibración
• Cuerpo resistente a los golpes
• Resistente a la corrosión
Más información
Válvulas de accionamiento neumático
• Tamaños desde DN08 hasta DN300
• Para cilindros de simple o doble efecto
Más información
Válvulas de accionamiento eléctrico
• Tamaños desde DN08 hasta DN300
• Voltaje: 230 V, 24 V CC / CA
Más información