Nuestros productos ayudan a mejorar el funcionamiento y reducir los tiempos muertos y el consumo de energía en las líneas de producción de todo el mundo.
Tenemos una gran experiencia en numerosos sectores y utilizamos nuestros conocimientos técnicos y sobre normativas para desarrollar una plataforma de productos que cumplen las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo rendimiento de sus productos, reduciendo sus costes.
Queremos proporcionarte los recursos que necesitas para ayudarte a seleccionar los mejores pedidos, de forma rápida y eficaz.
Somos líderes en tecnologías del control del movimiento y fluidos, entregando soluciones excepcionales que mejoran la productividad y eficiencia en los equipos de nuestros clientes.
IO-Link está revolucionando la automatización industrial al ofrecer una interfaz de comunicación estandarizada para todos los dispositivos IO-Link, con una instalación sencilla y una completa gama de funciones para el diagnóstico.
IO-Link es la solución ideal para una producción rentable, más eficiente y fiable. Permite una comunicación fluida y una potente infraestructura para administrar los datos a través del proceso de fabricación. Los dispositivos inteligentes se pueden utilizar en todo su potencial con IO-Link, preparando el camino para la Industria 4.0.
IO-Link es fácil de instalar y permite un diagnóstico continuo, así como la configuración remota y automatizada de todos los dispositivos IO-Link en su sistema.
Norgren ofrece una solución IO-Link completa, que incluye una amplia gama de dispositivos habilitados para IO-Link, masters y módulos IO-Links (Hubs)..
Por favor, introduce tus datos
Live Chat Comenzar chat
Para iniciar conversación con nuestros expertos, haga click aquí
El master IO-Link de Norgren actúa como puerta de enlace entre los dispositivos IO-Link y un sistema de comunicación de nivel superior, como Ethernet. Los datos son accesibles inmediatamente o para analizar a largo plazo a través de un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.)
La gama Excelon Plus ofrece un rendimiento excepcional, es compacta y ligera, adecuada para cualquier aplicación industrial. La capacidad IO-Link permite la configuración remota y los datos de rendimiento de la aplicación para una mejor supervisión.
Nuestros presostatos electrónicos 34D y 54D para aplicaciones neumáticas, hidráulicas y todos los fluidos tienen la tecnología IO-Link incorporada para permitir la configuración remota y el acceso a los datos de rendimiento de la aplicación para una mejor supervisión del sistema.
Las islas de válvulas Norgren VR y VS ahora incluyen la tecnología IO-Link. Tanto las válvulas de corredera como con sub-base optimizarán las aplicaciones neumáticas.
Este interruptor de estado sólido de funcionamiento magnético con tecnología IO-Link estandarizada es totalmente compatible con todas las gamas de actuadores Norgren para una automatización inteligente.
Nuestras válvulas proporcionales con tecnología IO-Link permiten una señal que proporciona una mayor flexibilidad en la configuración y funcionamiento de la válvula en una configuración analógica.