Soluciones para el chasis
Nuestras soluciones de control neumático cumplen todos los requisitos legislativos para su uso en aplicaciones primarias y auxiliares, y han demostrado reducir fugas, mejorar la fiabilidad y disminuir el coste total de propiedad.
Las electroválvulas apilables de alto rendimiento tienen una sola entrada de aire cuando se montan en un conjunto, mientras los manifolds reducen el peso total y el espacio de montaje necesario.

Conjuntos de válvulas y electroválvulas
Electroválvulas de alto rendimiento montadas en el chasis, apilables y con montaje "girar y bloquear". Cuando se instalan en un conjunto tienen una sola entrada de aire. Las válvulas se accionan remotamente desde los interruptores eléctricos montados en el salpicadero, y se conectan mediante cableado eléctrico estándar:
- Bloqueo diferencial
- Freno de escape
- Señal Bocina
- Elevación del eje trasero
- Toma de fuerza
- Rango dividido

Control de elevación del eje trasero
Módulo de control de elevación del eje trasero montado en el chasis para camiones heavy duty y tráilers que integra dos válvulas de relé tipo freno, probadas en la industria, en una sola unidad. Poseen una excelente capacidad de caudal para un rápido accionamiento del eje. Nuestro módulo de control de elevación del eje está disponible con versiones eléctrica o neumática y puede montarse directamente en la transmision.

Racordaje y accesorios
Los exclusivos racores enchufables permiten realizar las conexiones del freno neumático y tuberías auxiliares en cuestión de segundos. Nuestros racores complementan totalmente a las soluciones para otros vehículos, proporcionando una reducción de las fugas en el final de la línea y mejorando el ahorro de combustible:
- Diseño robusto probado a lo largo de los últimos 30 años a bordo de los vehículos, en el freno neumático y las aplicaciones del sistema de transmisión y auxiliares.
- Pinza de sujeción dentada y soporte de tubo rígido para optimizar la sujeción bajo temperaturas extremas
- Opciones disponibles con junta tórica métrica y película sellante pre-aplicada
- Racores en latón adecuados para utilizar bajo presiones y temperaturas extremas.
- Los racores en plástico para vehículos son ligeros y resistentes a la corrosión.
- Válvulas de retención simples y dobles disponibles con múltiples tamaños de conexión para distintas bases roscadas y de cartucho.
- Conexión de tubo integrado y capacidad para alto caudal

Manifolds
Diseñados para el paso de entrada y salida de aire de la cabina, el manifold crea un punto de distribución para múltiples conexiones de aire y un solo punto de instalación para los presostatos. Las conexiones de tuberías integradas proporcionan una mayor productividad y fiabilidad, reduciendo las vías de fugas, el peso total y el espacio de instalación. Cada manifold se crea específicamente según las necesidades del cliente.