Buschjost


Buschjost

Nuestra marca Buschjost es una gama líder en tecnología de electroválvulas para múltiples medios y de procesos, así como en soluciones para sistemas.

Con un conocimiento amplio de las normas y certificaciones de la industria, las válvulas Buschjost se pueden encontrar en aplicaciones que incluyen la ingeniería en planta y mecánica, la industria de la automoción y en el campo de la generación de energía y protección del medio ambiente.


Nuestra marca Buschjost ofrece una amplia gama de válvulas con las condiciones adecuadas para la industria de procesos incluyendo válvulas de solenoide, válvulas de asiento inclinado, válvulas motorizadas y sistemas para filtraje de polvo.


Productos

ELECTROVÁLVULAS SIN DIFERENCIAL DE PRESIÓN (INDIRECTAS)

Las electroválvulas sin diferencial de presión no necesitan ninguna presión diferencial o de funcionamiento en tu sistema para abrir o cerrar, y funciona a partir de 0 bar.

ELECTROVÁLVULAS CON DIFERENCIAL DE PRESIÓN (DIRECTAS)

Estas válvulas funcionan con una presión diferencial y hacen uso de la energía de presión del fluido para abrir y cerrar la válvula. Esto permite un menor consumo de energía y una presión más alta en el sistema.

ELECTROVÁLVULAS CON APERTURA FORZADA

Estas válvulas combinan accionamiento directo e indirecto y se llaman válvulas con apertura forzada. Estas válvulas combinan las ventajas de accionamiento directo (sin presión / fluido mínimos) y accionamiento indirecto (alto fluido relativo a alta presión).

 

VÁLVULAS DE ASIENTO INCLINADO

Estas válvulas con diseño robusto se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones, como para mantener la temperatura estable, aplicaciones donde se requiere resistencia contra medios agresivos, o donde los fluidos de alta viscosidad y la contaminación tienen que ser controlados.

VÁLVULAS PARA FILTROS DE MANGA

Estas válvulas proporcionan un intenso pulso de chorros de aire en el elemento filtrante sucio haciendo que el polvo y la suciedad suelta caigan al suelo. Las válvulas para filtros de manga han sido desarrolladas para conseguir una limpieza eficiente y rentable.

VÁLVULAS MOTORIZADAS

Estas válvulas se utilizan siempre que es necesario un ajuste exacto de las necesidades reales. Estas válvulas no sólo dan un estado abierto o cerrado, también pueden variar la velocidad del fluido de la válvula. Usan un motor eléctrico para su funcionamiento y son ideales cuando una señal eléctrica puede ser utilizada desde un control sencillo a una regulación compleja.

Para saber más

Por favor, introduce tus datos

Sistema de Limpieza de Filtros Flex-on®

Resultados de limpieza óptimos, construcción modular personalizada, proveedor único para todos los componentes: el nuevo sistema de limpieza de filtros Flex-on® de IMI Buschjost.

Más información
Nuevos solenoides antiexplosión ATEX

Estos nuevos solenoides de IMI Buschjost proporcionan a máquinas y equipos una amplia protección contra explosiones.

Más información
Válvulas de brida

Presentamos las nuevas válvulas de brida de gran tamaño con DN 65, DN 80 y DN 10 - una generación completamente nueva.

Más información