FAS


FAS

Nuestra marca FAS ofrece un exhaustivo catálogo de soluciones para el control de fluidos, el cual proporciona un exitoso y consistente rendimiento en el corazón de las aplicaciones más exigentes.


IMI FAS se centra en la tecnología de válvulas de solenoide en miniatura que incluye la tecnología proporcional y válvulas para separación de fluidos.


Productos

ELECTROVÁLVULAS

Con gamas de productos que van desde nuestra FLEXISOL de 6,5mm a nuestra CHIPSOL de 8mm, PICOSOL de 10mm, MICROSOL de 15mm, MINISOL de 22mm hasta la BACOSOL de 32mm, tenemos la última selección de válvulas de solenoide en miniatura, ideal para su aplicación.

VÁLVULAS PORPORCIONALES

FAS es un líder reconocido en el control proporcional de fluidos de alta precisión en Ciencias de la Vida. Las FLATPROP son ampliamente utilizadas para el control de gas a bajo caudal en aplicaciones de instrumentación analítica y las FLATPROP EQI & EQP de alto caudal para la dosificación de gas en instrumentos médicos.

VÁLVULAS DE SEPARACIÓN DE FLUIDOS

Con una amplia gama de válvulas para la separación de fluidos que van desde válvulas miniatura de 8 mm a 22 mm con válvulas de 3/2, estamos bien posicionados para satisfacer las necesidades de los mercados de diagnóstico y análisis.

Para saber más

Por favor, introduce tus datos