Nuestros productos ayudan a mejorar el funcionamiento y reducir los tiempos muertos y el consumo de energía en las líneas de producción de todo el mundo.
Tenemos una gran experiencia en numerosos sectores y utilizamos nuestros conocimientos técnicos y sobre normativas para desarrollar una plataforma de productos que cumplen las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a obtener el máximo rendimiento de sus productos, reduciendo sus costes.
Queremos proporcionarte los recursos que necesitas para ayudarte a seleccionar los mejores pedidos, de forma rápida y eficaz.
Somos líderes en tecnologías del control del movimiento y fluidos, entregando soluciones excepcionales que mejoran la productividad y eficiencia en los equipos de nuestros clientes.
Los actuadores neumáticos, llamados también cilindros neumáticos, son los productos que se utilizan para proporcionar movimiento y fuerza a las aplicaciones de automatización industrial. Norgren ofrece una de las gamas más exhaustivas de la industria tanto en cilindros de simple efecto como de doble efecto, así como sus correspondientes accesorios.
Nuestra gama de actuadores lineales contiene desde cilindros compactos a cilindros heavy duty, desde cilindros sin vástago a cilindros de línea redonda, desde el IVAC para el ahorro de energía a los actuadores anticorrosión en acero inoxidable. Estos productos están sólidamente respaldados por nuestros numerosos accesorios, incluyendo interruptores reed, interruptores de estado sólido y una de las gamas más amplias de la industria en fijaciones para actuadores.
Este es el actuador lineal más popular que se encuentra dentro de la automatización industrial. Nuestra gama de cilindros ISO cumplen los últimos estándares ISO 15552, VDMA 24562 & NFE 49-003-01, así como la anterior ISO 6431.
Nuestra gama de cilindros de línea redonda cubre un rango de diámetros desde 8mm a 63mm, tanto en la versión simple efecto como doble efecto.
Ofrecemos tres gamas de actuadores compactos; una versión ISO estándar, nuestro equivalente estándar y una gama de actuadores de carrera corta.
Lintra Plus es nuestra versátil gama de cilindros lineales sin vástago, que combina su ligero peso con una gran fuerza.
El Control de Actuador y Válvula Integrados (IVAC) es único en la industria, ofreciendo un actuador neumático, una válvula de control e interruptores de posición y control de velocidad, todo ello en un solo producto.
Nuestras series de actuadores rotativos proporcionan un movimiento angular, y se proporcionan con tecnología de paleta o piñón y cremallera en función de los pares de apriete requeridos.
Nuestras gamas de mesas lineales y actuadores guiados incluyen cojinetes de gran calidad, y garantizan una larga vida útil y funcionamiento fiable.
Ofrecemos actuadores en acero inoxidable tanto en línea redonda ISO según ISO 6342 como en actuadores lineales ISO según ISO 15552.
Nuestra tradicional gama de cilindros en pulgadas ofrecen posibilidades de aplicación únicas.
Nuestros cilindros elásticos ofrecen una sencilla y compacta instalación y una fuerza extremadamente alta en carreras relativamente cortas.
Hemos estandarizado nuestra gama de interruptores de posición M/50 disponibles como interruptores reed o estado sólido para instalar en nuestras series de actuadores lineales directamente o vía adaptador.
Ofrecemos un conjunto de amortiguadores totalmente sellados y libres de mantenimiento, con una completa gama de capacidades de carga, soportes de montaje y accesorios complementarios.