Gama con vastago

Actuadores Eléctricos

Norgren ELION

Actuador eléctrico con vástago

Una gama de actuadores estándar ISO con husillo de bolas y con o sin servomotores, en 6 diámetros y 2 opciones de montaje del motor.


  • Preciso y repetible
    El husillo de bolas y el servomotor proporcionan un posicionamiento preciso y repetible
  • Vida larga
    El husillo de bolas y los mecanismos de los cojinetes permiten una larga vida útil
  • Facilidad de instalación
    Basado en la norma ISO 15552 con opciones de montaje universales
  • Supervisión del rendimiento
    Los sensores integrales y los interruptores externos monitorean el rendimiento del actuador y permiten el mantenimiento planificado
  • Ahorro de energia
    Los componentes electromecánicos convierten de manera eficiente la electricidad en potencia mecánica, solo se energizan cuando se requiere movimiento, lo que reduce el consumo de energía y el costo de propiedad
  • Funcionamiento seguro
    El servomotor con freno de retención integrado opcional permite que los actuadores se bloqueen automáticamente cuando la tensión está desconectada
  • Medio ambiente
    Las opciones de IP65 para los motores de montaje axial y paralelo garantizan que los actuadores sigan funcionando en entornos polvorientos y húmedos
  • Configuraciones inteligentes
    El configurador en línea permite una selección de productos rápida y fácil basada en la entrada de la aplicación del cliente
  • Servicio flexible
    Las interfaces de motor personalizadas permiten a los clientes instalar sus motores preferidos

Especificación Técnica

  • Actuadores de husillo de bolas con o sin servomotores
  • 6 diametros
  • 2 opciones de montaje del motor
  • Basado en la ISO 15552
  • Protección IP65 (opcional)
  • Amplia gama de motores, accionamientos y accesorios.

Opciones

  • Vástago prolongado
  • Vástago con rosca hembra
  • Fuelles en el vástago
Configurador de aplicaciones

Nuestra herramienta de configuración en línea intuitiva y fácil de usar, le brinda la flexibilidad de especificar el actuador correcto para sus requisitos.

Puede configurar utilizando los atributos de la aplicación, como la distancia, la carga y la velocidad; y atributos del producto tales como tamaño, longitud de carrera y montajes.

Configurador CAD

Si conoce el producto que necesita, nuestro Configurador de CAD le permite configurar el uso de atributos del producto, agregar montajes y accesorios y descargar su configuración en su formato CAD nativo.

Admitimos más de 60 formatos CAD, incluyendo AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX y Catia.


Motores

Los actuadores eléctricos Norgren ELION se complementan con una gama de servomotores de CA de alto rendimiento. Los motores pueden montarse axialmente o en paralelo. Ofrecemos un amplio rango de par de 0,16 Nm a 10,5 Nm, y una selección de opciones de retroalimentación.

Especificaciones Técnicas

  • Rango de par: 0,16 Nm a 10,5 Nm
  • Freno de retención opcional
  • Tamaño de la brida según IEC-72-1
  • Protección IP65 (solo motor)
  • Baja inercia
  • Cumple con UL / CUL, CE y RoHS

Controladores

Los actuadores eléctricos Norgren ELION están disponibles con una gama de servoaccionamientos que ofrecen el máximo rendimiento de servo en un paquete de tamaño mínimo. Las dimensiones reducidas y la excepcional densidad de potencia los convierten en uno de los servomotores más pequeños del mercado hoy en día.

Especificación Técnica

  • opciones disponibles, 200V a 400V
  • Protocolos EtherCAT, PROFINET, Ethernet / IP, DeviceNet y CANopen
  • Dimensiones reducidas
  • Tiempo de ciclo de 250 µs
  • Comunicación incorporada RS485

Más información

Descarga la documentación técnica que necesitas