Comunicación industrial

Comunicación industrial

IO-Link está revolucionando la automatización industrial al ofrecer un interfaz de comunicación estandarizado y sin fisuras para todos los dispositivos IO-Link, con una instalación sencilla y una completa gama de funciones de diagnóstico. Un sistema de comunicación estandarizado a nivel mundial (IEC 61131-9) para conectar sensores y muchos otros componentes, sin ningún tipo de cableado complejo, a un sistema de control.


Master y módulo para IO-Link

La serie NC de Norgren incluye Másters IO-Link, módulos I/O (hubs) y una amplia gama de cables y conectores. Los Másters IO-Link para aplicaciones de campo son pasarelas para la conexión de hasta ocho dispositivos IO-Link y el sistema de comunicación de nivel superior, como un Ethernet industrial. El máster transmite los datos de la máquina, los parámetros del proceso y los datos de diagnóstico al controlador a través de varias redes, haciendo que los datos sean accesibles para la acción inmediata o el análisis a largo plazo a través de un sistema de información industrial (PLC, HMI, etc.) 

La gama de productos incluye interfaces para PROFINET y Ethernet/IP. Todas las características de la serie NC garantizan la máxima flexibilidad, junto con una reducción del tiempo de cableado e instalación, y los bloques de construcción para una solución conectada completa.

 

  • Conectado
    PROFINET y EtherNet/IP - Puerto Clase A y Puerto Clase B.
  • Ampliable
    Se pueden agregar fácilmente módulos I/O (hubs), que actúan como un dispositivo IO-Link.
  • Fácil de instalar
    Con conectores precableados, macho y hembra, haciendo que todo sea plug and play.
  • Diseño sencillo
    Los bloques de construcción estándar hacen que el diseño del sistema sea modular y sencillo. El diseño eléctrico se simplifica ya que los módulos I/O pueden configurarse en función de los requisitos de entrada y salida.
  • Diagnóstico
    Localice los fallos en la red de forma rápida y precisa.

Descargas


Software y configuración

La herramienta de configuración IO-Link de Norgren proporciona una fácil y rápida parametrización de los Másters Norgren. La versión gratuita proporciona la identificación automática (descarga de archivos IODD) de todos los dispositivos IO-Link y la visualización de todos los parámetros del dispositivo.