Islas de Valvulas

Islas de Válvulas

Las islas de válvulas se utilizan normalmente en máquinas para reducir el tiempo de montaje y de inactividad y facilitar el diagnóstico de fallos. Las islas de válvulas se configuran individualmente para adaptarse a tus necesidades y aplicaciones.

Las islas de válvulas son una colección de válvulas montadas en una unidad, que reducen tubería, conexiones eléctricas y complejidad. Llevamos más de veinte años ofreciendo islas de válvulas, actualmente las series VM y VS.

La flexibilidad y la modularidad han alcanzado nuevos niveles con la gama de Islas de Válvulas VR de Norgren. Un sencillo diseño enchufable, de tipo sub-base, permite que las válvulas sean fácilmente intercambiables para una fácil instalación y mantenimiento. Ampliar el tamaño y la funcionalidad de la Isla de Válvulas para que se adapte a las demandas cambiantes de una aplicación es fácil con el sistema "plug and play".

La VM tiene un manifold de polímero ligero y de alta resistencia, mientras que la VS tiene una base de aluminio fundido, según medidas ISO, con una opción de juntas blandas (alto caudal) o tecnología de corredera (mayor vida).

Configurador

¿Necesitas ayuda o tienes un proyecto o aplicación para comentar?

Completa el siguiente formulario y nuestro equipo técnico se comunicará contigo para analizar tus requisitos.

Gamas de Islas de Válvulas

VR10

La VR10 tiene un cuerpo de ZnDC y ADC, con una bobina de aluminio y juntas de NBR que ofrecen una construcción robusta pero ligera. Alcanza una alta tasa de flujo (5/3, 270 l/min; 2x3/2 y 5/2, 220 l/min) a partir de un ancho de válvula de 10 mm. Se dispone de unidades IP40 e IP65, y no hay restricciones en cuanto a la orientación de la instalación. Tenemos las siguientes opciones: 24V CC & 12V CC Multipolo, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.

VM10

La VM10 tiene placas y placas finales de copolímero PPA, con corredera de aluminio y juntas NBR, lo que la hace compacta y ligera; La válvula de corredera se aciona indirectamente. Alcanza un alto caudal (5/2, 400 l / min; 2x3 / 2 y 5/3, 350 l / min) desde un ancho de válvula de 10 mm. Las unidades de cableado individual están clasificadas con protección IP40, con unidades multipolo y fieldbus IP65. Las válvulas individuales tienen racores enchufable integrados de 3 mm, 4 mm y 6 mm de diámetro.


VM15

La VM15 tiene placas y placas finales de copolímero PPA, con corredera de aluminio y juntas NBR, lo que la hace compacta y ligera; La válvula de corredera se aciona indirectamente. Alcanza un alto caudal (5/2, 1000 l/min; 2x3/2, 965 l/min y 5/3, 900 l/min) desde un ancho de válvula de 15 mm. Las unidades de cableado individual están clasificadas con protección IP40, con unidades multipolo y fieldbus IP65. Las válvulas individuales tienen racores enchufable integrados de 6 mm, 8 mm y 10 mm de diámetro.

VR15

La VR15 tiene un cuerpo de ZnDC y ADC, con una bobina de aluminio y juntas de NBR que ofrecen una construcción robusta pero ligera. Alcanza un alto caudal (5/3, 590 l/min; 2x3/2, 460 l/min y 5/2, 520 l/min) a partir de una anchura de válvula de 15 mm. Se dispone de unidades IP40 e IP65, y no hay restricciones en cuanto a la orientación de la instalación. Tenemos las siguientes opciones: 24V CC & 12V CC Multipolo, EtherNet/IP, PROFINET, EtherCAT e IO-Link.

VS18

VS18 tiene un cuerpo y una subbase de aluminio fundido según ISO 15407-2. Tamaño 18 mm. La tecnología de doble corredera de accionamiento eléctrico ofrece opciones de corredera sin juntas (larga vida útil) o juntas blandas (alto caudal - 2x2 / 2, 550 l / min; 2x3 / 2, 600 l / min; 5/2 y 5/3, 650 l / min). Las unidades tienen bus de campo integrado y se pueden expandir con estaciones adicionales. La conectividad se realiza mediante multipolo universal PNP / NPN 24V cc.
 


VS26

VS26 tiene un cuerpo y una subbase de aluminio fundido según ISO 15407-2. Tamaño 26 mm. La tecnología de doble corredera de accionamiento eléctrico ofrece opciones de corredera sin juntas (larga vida útil) o juntas blandas (alto caudal - 2x2/2, 1150 l/min; 2x3/2, 1250l/min; 5/2 and 5/3, 1350 l/min). Las unidades tienen bus de campo integrado y se pueden expandir con estaciones adicionales. La conectividad se realiza mediante multipolo universal PNP / NPN 24V cc.
 


Comparación de características

CaracterísticasVR10VR15VM10VM15VS18VS26
Tamaño del cuerpo de la válvula - 10mm
 
   
Size - Tamaño del cuerpo de la válvula - 15mm 
 
  
Size - Tamaño del cuerpo de la válvula - 18mm    
 
Size - Tamaño del cuerpo de la válvula - 26mm     
Caudal - > 200 l/min
Caudal - > 400 l/min 
Caudal - > 800 l/min   
 
Caudal - > 1000 l/min     
Control - Fieldbus  
 
Control - Cableado individual  
  
Control - Industrial Ethernet
 
Control - IO-Link
  
Control - Multipolo
Control - Estación simple    
Norma - ISO15407-2    
ConfigurarConfigurar VR10Configurar VR15Configurar VM10Configurar VM15Configurar VS18Configurar VS26

Kit de repuestos de válvulas

Ofrecemos una serie de elementos de repuesto para nuestras islas de válvulas VM y VS. La VM es ligera y compacta y la VS se ajusta completamente a la norma ISO15407-2 y está disponible en versiones de juntas blandas para alto caudal o nuestra tecnología de corredera para más durabilidad.

 

VM10

Válvulas de repuesto para la gama VM10.

Más información
VM15

Válvulas de repuesto para la gama VM15.

Más información
VS18

Válvulas de repuesto para la gama VS18.

Más información
VS26

Válvulas de repuesto para la gama VS26.

Más información