Presostatos

Presostatos

Los presostatos pueden utilizarse para controlar los niveles de presión en un sistema neumático de forma automática. Pero también pueden usarse para el control de funciones más complejas en aplicaciones con aire, agua, hidráulicas o con cualquier fluido neutro.


Presostatos Electrónicos

Con una mayor precisión, vida útil y funcionalidad, nuestras gamas permiten al usuario reaccionar rápida y eficazmente a los cambios necesarios gracias al sistema inteligente incorporado. Los puntos de ajuste de presión se pueden programar de forma manual o remota a través de IO-Link, con gran visibilidad a través de luces LED y pantallas digitales. Los presostatos electrónicos son particularmente útiles en aplicaciones donde el interruptor de presión mecánico clásico no es adecuado.

 

Beneficios

  • Conectado
    Ls coneción IO-Link permite la configuración remota y el acceso a los datos de la aplicación para una mejor supervisión del sistema
  • Fácil de usar
    Pantalla programable de dos colores y grandes dimensiones para una fácil lectura
  • Fiable
    Alta precisión de hasta ± 0.5% de span

Descargas

Presostato electrónico 34D

Para neumática, hidráulica y aplicaciones para todos los fluidos

Más información
Presostato electrónico 54D

Para aplicaciones neumáticas

Más información

 


Presostatos Electromecánicos

Nuestro presostato 18D es un dispositivo simple pero efectivo para usar en aplicaciones con aire, agua, hidráulicas o con cualquier fluido neutro. Con versiones ATEX y LABS free, así como modelos adecuados para bajas y altas temperaturas. Nuestro presostato 20D ofrece una solución más completa, con opciones que incluyen baja presión e histéresis ajustable.

 

Ventajas del Presostato 18D

  • Diseño robusto y compacto a prueba de golpes de hasta 15g con una precisión de ± 3%.
  • Versátil -Adecuado para aplicaciones con aire, agua, hidráulicas o con cualquier fluido neutro.

Ventajas del Presostato 20D

  • Alta precisión de ± 1%.
  • Versátil - Adecuado para aplicaciones con aire, agua, hidráulicas o con cualquier fluido neutro.
Presostato 18D

Robusto y compacto, a prueba de golpes hasta 15g

Más información
Presostato 20D

Adecuado para todos los fluidos y con una precisión de ± 1%

Más información