Racores

Caracterizada por muchas probadas y ensayadas marcas como ENOTS y Pneufit, Norgren Express le ofrece una completa gama de racores incluyendo los de tipo enchufable, racores de espiga y tuerca y de compresión, para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.

Acotar Resultados

Forma

Diámetro exterior del tubo

Series

Racores en plástico Pneufit C

Nuestra serie Pneufit C de racores en plástico es ideal para aplicaciones neumáticas generales.

Más información

Racores enchufables Pneufit en metal

Nuestros racores enchufables Pneufit son ideales para aplicaciones neumáticas generales, con la ventaja de ser mayoritariamente en latón niquelado.

Más información

Racores enchufables Pneufit M en plástico

Nuestra gama de racores enchufables en plástico Pneufit M son ideales para aquellas aplicaciones donde el espacio es fundamental.

Más información

Racores enchufables Pneufit S inoxidables

Nuestra gama de racores enchufables inoxidables Pneufit S están idealmente indicados allí donde quieres la comodidad de un racor enchufable pero con la protección adicional del acero inoxidable.

Más información

Racores enchufables Fleetfit para vehículos

Nuestros racores enchufables para vehículos Fleetfit están diseñados para aplicaciones de abordo incluyendo aplicaciones de frenos.

Más información

Racores de espiga y tuerca

Nuestros racores de espiga y tuerca son

Más información

Racores de compresión - tuerca externa

Nuestros racores de compresión están diseñados para las aplicaciones duras y heavy duty incluyendo las aplicaciones que utilizan tuberías rígidas o semi-rígidas.

Más información

Accesorios en latón niquelado serie BSP

Nuestros accesorios y tuberías BSP son en latón niquelado, y resultan ideales en las aplicaciones con conjuntos de tuberías o cuando se necesitan componentes adicionales para completar el conjunto.

Más información

Racores giratorios

Los racores giratorios se utilizan cuando hay que realizar una conexión dentro de una aplicación giratoria con velocidades de hasta 2000RPM.

Más información

Y Connector (equal)

Producto:C00820400
Diámetro exterior del tubo:4 mm
Forma:Y

Straight Union

Producto:C00200600
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Recto

Banjo - parallel

Producto:C0A510405
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:4 mm
Forma:Banjo

Pneufit Push-In Fittings

Producto:102470618
Rosca:G1/8
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Codo en espiga

Pneufit Push-In Fittings

Producto:102250405
Rosca:M5
Diámetro exterior del tubo:4 mm
Forma:Recto

Y Connector (equal)

Producto:C00820600
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Y

Straight Union

Producto:C00200400
Diámetro exterior del tubo:4 mm
Forma:Recto

Straight adaptor - male/taper

Producto:C01250628
Rosca:R1/4
Diámetro exterior del tubo:6 mm
Forma:Recto

Straight adaptor - male/parallel

Producto:C02250828
Rosca:G1/4
Diámetro exterior del tubo:8 mm
Forma:Recto

Racores enchufables para vehículos Fleetfit - conexión recta

Producto:97466655
Estándar:DIN 74324
Rosca:M16x1.5
Diámetro exterior del tubo:10 mm
Forma:Recto