Excelon Plus

Excelon® Plus


MÁS SEGURO, SENCILLO Y RÁPIDO DE MANTENER

Excelon® Plus se ha diseñado pensando en la seguridad. Las características de resistencia a la manipulación se incorporan de serie, con candados en el filtro-regulador, el regulador y las válvulas de corte. Una válvula de corte de seguridad giratoria facilita el aislamiento del sistema sin reducir su rendimiento; un exclusivo cierre de seguridad doble del depóstio, con un clip audible más un retén de seguridad cuando está presurizada, hace que sea imposible extraer el depósito cuando está en uso.

El nuevo y mejorado sistema de mantenimiento del filtro permite extraer el conjunto del elemento filtrante con el depósito, lo que permite un mantenimiento más rápido y limpio. También cuenta con nuestro exclusivo sistema Quikclamp que sujeta rápidamente entre ellas las unidades Excelon Plus.

Gracias a las nuevas características de seguridad y funcionalidad y a un diseño compacto y ligero que no compromete la robustez, Excelon Plus ayuda a mantener el buen funcionamiento de las máquinas de los clientes en una serie de industrias, como la automatización industrial, la producción de acero, la petroquímica y la industria ferroviaria.

Find out more

Please enter your details below

Especificaciones Generales

  • Filtros, reguladores, lubricadores, filtros-reguladores, unidades combinadas y varias opciones de válvulas
  • Dos tamaños de cuerpo: 1/4", (serie 4) y 1/2" (serie 84)
  • Conexiones 1/4”, 3/8”, 1/2” y 3/4”
  • Conectividad IO-Link
  • Serie TR para entornos difíciles y temperaturas extremas, incluido el ferrocarril
Serie 82

Filtros, reguladores, lubricadores, filtros-reguladores, unidades combinadas y opciones de válvulas de tamaño 1/4"

Más información
84 Serie

Filtros, reguladores, lubricadores, filtros-reguladores, unidades combinadas y opciones de válvulas de tamaño 1/2"

Más información
Serie TR

1/2" FRLs para entornos difíciles y temperaturas extremas.

Más información

Configurador FRL  

Crea tu propia unidad de preparación de aire mediante nuestro configurador en línea o adquiere nuestras unidades combinadas preconfiguradas. Combina filtros, reguladores, lubricadores y mucho más en configuraciones únicas de hasta cinco unidades, especifica la dirección del caudal o simplemente adapta una sola unidad a tu especificación.

Descargas

Para ver las hojas técnicas, visita las páginas de los productos.