Válvulas de seguridad

Cuando se trata de seguridad, no se puede dejar nada al azar. Es por eso que estamos muy valorados en este campo. Ofrecemos válvulas de seguridad para ayudarlo a cumplir con los requisitos de DIN ISO13849-1.

En sistemas completamente neumáticos y más simples, nuestra unidad de arranque manual ofrece una instalación simple y un rendimiento máximo, mientras que cumple con los requisitos de EN574 clase IIIB.

Válvulas de seguridad autocontroladas

La válvula SCVA es una válvula monitoreada neumáticamente que elimina la necesidad de sistemas electrónicos adicionales. Con la aplicación adecuada, se alcanza el nivel de rendimiento "e" (Cat. 4) de DIN EN ISO 13849-1 para la función de seguridad "Aumento de presión de '1' a '2' y caída de presión de '2' a '3 '".

Más información

Válvulas de seguridad autocontroladas con arranque progresivo

En aplicaciones que requieren un reinicio controlado del suministro de aire, la válvula SCSQ incluye una función de arranque progresivo. Esto se puede ajustar para adaptarse al volumen de salida y la velocidad de llenado requerida. Al igual que la SCVA, la SCSQ se monitorea neumáticamente para cumplir con los requisitos de la legislación de seguridad actual y no requiere electrónica adicional.

Más información

Valvulas de Seguridad en Prensas

La válvula de seguridad de 5/2 consta de dos sistemas de control de pilotos separados mecánicamente y sistemas de válvulas principales. Las válvulas son operadas neumáticamente y el sistema de automonitoreo dinámico no requiere monitoreo eléctrico adicional. Con la aplicación adecuada, se logra el nivel de rendimiento "e" (Cat. 4) de DIN EN ISO 13849-1. Los excelentes valores B10 representan una vida útil extremadamente larga hasta el reemplazo necesario (valor T10d) de las válvulas.

Más información

Control Bi-Manual de Seguridad

La unidad de inicio estándar de dos manos Herion se puede instalar en cualquier función de la máquina donde exista la necesidad de que el operador utilice ambas manos para comenzar a operar. Ambos botones deben ser operados dentro de 0.5 segundos para lograr una salida. La unidad se suministra sellada y diseñada para evitar la manipulación accidental.

Más información

Válvulas candables

Al realizar el mantenimiento de las instalaciones de la máquina, la seguridad del personal es de vital importancia. "LOTO" o "BLOQUEAR Y ETIQUETAR" es una función principal requerida antes de comenzar cualquier trabajo. El suministro de aire al área debe aislarse y el aire descendente debe agotarse de forma rápida y segura, luego debe bloquearse para garantizar la seguridad de los operarios. Nuestras válvulas de bloqueo brindan una solución para esta tarea y se instalan fácilmente en el sistema.

Más información