Actuators


CONFIGURADORES PARA ACTUADORES

Crea un actuador a tu medida utilizando nuestro configurador online. Puedes seleccionar carreras no estándar, elegir juntas para altas temperaturas y otras opciones, y posteriormente agregar fijaciones e interruptores de proximidad.


También puedes descargar tu configuración en tu formato CAD. Disponemos de más de 60 formatos, incluyendo AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, NX y Catia.


Gamas

E/809000 Actuador eléctrico con vástago

Diseñados para cumplir con los requisitos de nuestros clientes, nuestra gama insignia de actuadores lineales electromecánicos con vástago de alto rendimiento, estándar ISO, son adecuados para una variedad de aplicaciones industriales.

ISOLine PRA/802000 - ISO 15552

Our PRA/80200 actuator range conforms to ISO 15552. It is available in 7 cylinder diameters ranging from 32-125mm and in stroke lengths between 5mm and 2800mm.

ISOLine RA/802000 - ISO 15552

Our RA/802000 actuator range conforms to ISO 15552. It is available in 7 cylinder diameters ranging from 32-125mm and in stroke lengths between 5mm and 2800mm.

IVAC

El IVAC es un cilindro de peso optimizado con válvula e interruptores magneticos integrados para un control completo del actuador.

Configurar

RA/192000/M - ISO 21287

Nuestra gama RA/192000/M cumple la norma ISO 21287. Está disponible en 9 diámetros de 20-125mm y con longitud de carrera entre 5mm y 500mm.

Configurar

RA/8000/M - ISO 15552

Nuestra gama RA/8000/M cumple las normas ISO 15552, ISO 6431, VDMA 24562 y NFE 49-003-1. It Está disponible en 4 diámetros de 160-320mm y con longitud de carrera entre 10mm y 3000mm.

Configurar

RM/8000/M - ISO 6432

Nuestra gama RM/8000/M cumple la norma ISO 6432 y es perfecta para aplicaciones donde se necesita poca o media fuerza. Está disponible en 5 diámetros de 10-25mm y con una longitud de carrera entre 5mm y 500mm.

Configurar

M/146000/M - Rodless Actuators

Nuestra gama de actuadores Lintra M/146000/M es una de las más amplias del mercado en actuadores sin vástago. Está disponible en 8 diámetros de 16-80mm y con una longitud de carrera hasta 8500mm.

Configurar

Teléfono 937.489.800

Lunes a Jueves 8.30-13.00 a 15.00-17.30

Viernes: 8.30-14.30

Email spain@imi-precision.com

Nuestro equipo de expertos está disponible para responder sus e-mails de 8,30 a 13,00h y de 15 a 17,30h de lunes a jueves. Los viernes de 8,30 a 14,30h.