Productos videos


Productos videos

Nuestros videos son la mejor forma de hacerse a la idea sobre nuestros productos de una forma rápida y fácil.


ISOLine

Una gama avanzada de cilindros normalizados ISO con el nuevo Sistema de Amortiguación Autorregulable(ACS) para un funcionamiento más seguro y fluido.

IVAC

IVAC es un actuador de peso optimizado con válvula integrada e interruptores magnéticos para un control completo del actuador.

Actuatodres con vástago Norgren ELION

Nuestra gama emblemática de actuadores lineales electromecánicos con vástago ISO son adecuados para gran variedad de aplicaciones industriales.

Actuatodres sin vástago Norgren ELION

Nuestra gama emblemática de actuadores lineales electromecánicos sin vástago ISO están disponibles con 2 opciones de accionamiento: correa dentada y husillo de bolas.


Excelon® Plus

La última generación de equipos de tratamiento del aire desarrollados para satisfacer las necesidades del cliente actual. Disponible en dos tamaños de cuerpo y cuatro tamaños de conexión de 1/4", 3/8", 1/2" o 3/4" para adaptarse a todas las aplicaciones.

Interruptor M/50 con IO-Link

Nuestro nuevo interruptor M/50 con IO-Link hace que los actuadores y sensores sean participantes activos en cada cadena del proceso.

Islas de válvulas serie VM

A nuestra oferta existente como líderes de mercado en prestaciones de caudal, y onfiguraciones casi ilimitadas, ahora le sumamos las opciones PROFINET IRT y EtherNet/IP.

Islas de válvulas serie VS

Islas de válvulas modulares con instalación 'plug and play', com más opciones de conectividad que ahora incluyen PROFINET IRT y EtherNet/IP.


Secador AMT

Secador adsorbente (AMT) de alta eficiencia que proporciona supresión de punto del rocío

Sistema Flex-on®  de Limpieza de Filtros

Resultados óptimos de limpieza, construcción modular personalizada, un solo proveedor para todos los componentes - el nuevo sistema Flex-on® de limpieza de filtros de Buschjost.

Válvulas de brida

Presentamos las nuevas válvulas de brida de gran tamaño con DN 65, DN 80 y DN 10 - una generación completamente nueva.

FAS CHIPREG

Nuestro primer controlador de caudal másico en miniatura (MFC), diseñado para controlar con precisión caudales bajos (0 a 0,5 sl/min) o caudales más altos (0 a 10sl/min).


FAS FASPROP

FASPROP es una válvula proporcional de precisión para bajo caudal utilizada en la dosificación o mezcla de gases , control de flujo másico o volumétrico y control de presión.

FAS FLEXISOL

FLEXISOL controla con precisión los gases dentro de dispositivos médicos portátiles e instrumentos de diagnóstico.

FAS Microsol MS-E

Microsol MS-E es una válvula para separación de fluidos, para controlar fluidos agresivos y sensibles.

Co-desarrollo de FAS

Co-desarrollo en fludíca y electrónica


Vídeos de ayuda

Consulta nuestra gama de servicios para ayudarte a encontrar y seleccionar los productos adecuados para tus aplicaciones, cuando los necesites.

App Norgren Express

Cuando se necesita producto neumática de repuesto, para una pieza crítica de maquinaria de precisión, el tiempo es esencial.

Web de Norgren

Con un montón de funciones para ayudarte a encontrar lo que necesitas más rápido...

Configurador de Islas de Válvulas

Configura una isla de válvulas de nuestras gamas VM10/VM15 o VS18/VS26 usando nuestro configurador.

Configurador de FRLs

Configura tu conjunto de tratamiento del aire desde nuestra gama Excelon Plus con las series 82 y 84 para satisfacer las necesidades exactas de tu aplicación.