El hidrógeno, como fuente de combustible, va a tener un papel cada vez más crucial a la hora de ayudar al sector de vehículos comerciales a abordar los continuos desafíos medioambientales a los que se enfrentan.
El gas hidrógeno contiene mucha energía química. Unir el gas hidrógeno con oxígeno produce agua y calor, sin embargo, el hidrógeno puede ser utilizado como una fuente de combustible valiosa usando pilas de hidrógeno.
Las pilas de combustible funcionan prácticamente igual que las baterías eléctricas. Convierten la energía química en energía eléctrica, pero no se agotan ni necesitan recargarse. El movimiento de los iones de hidrógenos cargados en una membrana de electrolitos genera una corriente cuando se suministra el combustible. Aquí los iones de hidrógeno se recombinan con oxígeno para producir agua, una emisión solo de la celda de combustible.
El hidrógeno, como fuente de combustible, está preparado para tener un papel crucial a la hora de ayudar al sector de vehículos comerciales a abordar los crecientes desafíos medioambientales a los que se enfrentan, sobre todo a la hora de conseguir reducciones netas en las emisiones de Co2 de los vehículos pesados y autobuses. Los desarrollos de la tecnología y el rendimiento de las pilas de combustible de hidrógeno ofrecerán a las empresas una ruta para operar con éxito vehículos con cero emisiones de aquí en adelante.
Mayor eficiencia, control de la temperatura y control del suministro de aire para las pilas de combustible para un rendimiento óptimo.
Fomenta el equilibrio de la planta (BoP) en las pilas de combustible
Con más de 35 años de experiencia como socios de fabricantes y operadores de vehículos comerciales y ferrocarriles, Norgren sigue trabajando estrechamente con los clientes para desarrollar soluciones que dan respuesta a sus necesidades específicas. Ofrecemos soluciones de ingeniería innovadoras para aplicaciones de transporte para operar de forma eficiente, controlar la temperatura y el suministro de aire de las pilas de combustible para un rendimiento optimizado.
Productos
Nuestros productos líderes en el mercado se combinan para crear una amplia gama de soluciones de válvulas y control de presión demostradas para BoP en las pilas de combustible, incluyendo:
Gestión del proceso de aire y térmico, válvula motorizada de 3/2 vías y valvulas motorizadas de 2/2 vías
Control proporcional con un retardo mínimo
Consumo energético ultra bajo de 2,5 W, gran caudal
Tecnología de válvulas de bola de fricción ultra baja
Tolerancia a las impurezas
Amplia gama de temperaturas
Nivel de protección IP6K9K
Compatibles químicamente con múltiples refrigerantes
Electroquímicamente neutral
Opciones sin aceite y grasa
Potenciómetro de alta resolución
Cumplen con la certificación ECE R10
Puede resistir el valor de más alta presión
Proceso de combustible - Manifold de entrada de suministro de hidrógeno con eyector y sin eyector
Soluciones integradas para válvula on-off, válvula proporcional, válvula de seguridad, sensores de presión, panel de calefacción y eyectores
Reducen significativamente las conexiones de tuberías y reducen el riesgo de fuga de hidrógeno
Fácil instalación, compactas
Los tipos y configuraciones de las piezas integradas son opcionales, con o sin eyectores
Control proporcional por circuito abierto o cerrado con feedback de diagnóstico
Ajuste preciso del caudal, respuesta rápida
Diseño de válvula solenoide de larga duración y alta fiabilidad
Presión de entrada: 16 bar
Interfaz eléctrica: cable volante o conector en serie AMP Superseal
Interfaz neumática: material personalizable - aleación de aluminio 6061
Alta eficiencia de los eyectores (patentados)
Válvula de purga de gas del sistema de purga del proceso de combustible y válvula de drenaje de agua
Se adopta la probada tecnología CV existente
Medio aislado contra los medios corrosivos, nivel de protección IP6K9K
Material de acero inoxidable para aplicación de drenaje de agua
Carcasa de aluminio opcional para aplicación de purga de gas
Tasa de caudal opcional