¿Por qué elegir nuestras soluciones de control de fluidos?
Trabaje con nosotros para aumentar la eficacia y la calidad de su producción de embotellado PET. Por esto destacamos como su socio ideal para el control de fluidos.
Precisión y fiabilidad
Nuestras válvulas de solenoide están diseñadas para ofrecer un control constante y sin fugas de líquidos calientes, fríos y carbonatados, así como de agentes de limpieza, como el vapor. Estas válvulas aseguran que cada bebida dispensada cumpla con los más altos estándares de calidad, proporcionando una experiencia de preparación impecable en todo momento.

Diseño de sistema versátil
Simplifique sus procesos con nuestras soluciones flexibles, diseñadas con acero inoxidable, polímeros y materiales plásticos. Son compatibles con distintos medios, desde agua y bebidas carbonatadas hasta siropes viscosos, leche e incluso licores.

A la medida de cada necesidad
Independientemente de si trabaja con máquinas de café totalmente automáticas, dispensadores de agua, sistemas de refrescos, máquinas expendedoras o máquinas de helados, nuestros productos se adaptan a sus necesidades exactas.
Prevención de la cal
El dispensado eficiente de bebidas comienza con equipos capaces de soportar los retos a largo plazo de entornos exigentes. La acumulación de cal no es solo un problema de mantenimiento, sino que afecta al rendimiento, compromete la higiene y aumenta los costes operativos. Abordar este problema de forma adecuada garantiza un funcionamiento ininterrumpido y una calidad superior de las bebidas.

Mantener el sabor y la higiene
Cuando se trata de dispensar bebidas, preservar el sabor y garantizar la higiene son aspectos innegociables. Cualquier concesión en estos ámbitos puede dar lugar a una mala experiencia del usuario y a una pérdida de confianza en la marca. Las soluciones innovadoras que dan prioridad a la limpieza y mantienen la pureza de los líquidos son fundamentales para preservar tanto el sabor como la seguridad.

Satisfacer la demanda de variedad de los consumidores
Los consumidores esperan opciones de bebidas variadas que no comprometan la calidad ni la comodidad. Para satisfacer esta creciente demanda, los fabricantes necesitan equipos que favorezcan la creatividad y simplifiquen las operaciones. La flexibilidad y la innovación son fundamentales para ofrecer una gama de bebidas de alta calidad de manera eficiente y eficaz.

Válvulas dispensadoras separadas por medios TruControl MS™
Estas válvulas innovadoras mejoran las máquinas dispensadoras de café y bebidas con un colector versátil que reduce la complejidad y ahorra espacio. Diseñadas para ofrecer fiabilidad, reducir las fugas y el mantenimiento y aumentar la eficiencia operativa.