Superan una amplia gama de problemas, como el rango de control de caudal, la modularidad y el tamaño.

Un único dispositivo en miniatura para ayudar a los clientes de controladores de caudal másico (MFC) y controladores electrónicos de presión (EPC).
Ahorra espacio con el producto más compacto del mercado
Ahorra costes sin renunciar a un rendimiento excepcional
Aumente el rango de caudal controlable con un solo dispositivo
Mayor rapidez de comercialización gracias al manifold de control de gas completo desde un único proveedor
Fabricada según la norma ISO 13485, CHIPREG puede integrarse en dispositivos médicos compactos e instrumentos de análisis, diagnóstico y biotecnología. Basada en la válvula proporcional FAS CHIPPROP de 8 mm, CHIPREG es el resultado de 50 años de experiencia en fluídica, miniaturización electrónica e integración.

CHIPREG MFC
Ultracompacto: 2,2 x 4,3 x 6,9 cm
Alta reducción: hasta 2000:1
Caudal de 0-200 ml/min a 0-40 l/min
Mayores caudales y diseños personalizados bajo demanda
Precisión: ± 0,3% escala completa
Elastómero USP clase VI y acero inoxidable 316L opcionales
He opcional y ompatibilidad con H2

CHIPREG EPC
Ultracompacta: 1,4 x 3,5 x 4,7 cm
Sistema de bucle cerrado con dos válvulas proporcionales
Rango de presión regulable: -1 a 7 bar
Repetibilidad: ± 0,01% escala completa
Para más información, visita nuestra web