Las tendencias emergentes del consumidor, la urgencia por reducir el carbono y usar soluciones más sostenibles, la integración de la automatización industrial y la necesidad de cumplir con los marcos regulatorios locales son algunos de los desafíos a los que se enfrentan los fabricantes de alimentos y bebidas.
Norgren es un socio de soluciones colaborador que aborda estos desafíos y comprende los problemas principales del sector de la alimentación y bebidas. Nuestras soluciones personalizables están diseñadas para optimizar el consumo de energía y mejorar la fiabilidad del sistema a la vez que ofrecen un rendimiento robusto.
Priorizamos el diseño higiénico y ofrecemos beneficios de costes durante el ciclo de vida, lo que nos convierte en un socio ideal para corporaciones a gran escala, start-ups y pequeños fabricantes de bebidas y alimentos. Con una experiencia en ingeniería innovadora, Norgren ofrece soluciones prácticas y estratégicas que impulsan la resiliencia del negocio. Con un legado sin igual, experiencia en ingeniería innovadora, productos y sistemas a medida, de alta calidad, inteligentes y adaptables, Norgren está en una posición ideal para ofrecer resultados tangibles que marcan la diferencia. Las siguientes áreas de aplicación demuestran la contribución central de Norgren al sector de la alimentación y bebidas, incluyendo las diferentes necesidades del procesamiento de lácteos, alimentos y proteínas.
Las siguientes áreas de aplicación demuestran la contribución central de Norgren al sector de la alimentación y bebidas, incluyendo las diferentes necesidades del procesamiento de lácteos, alimentos y proteínas.
Embotellado PET
La tecnología de pistón de plástico patentada y la experiencia en posicionamiento de válvulas están en el corazón de nuestra contribución al sector PET. Los diseños compactos de los bloques de soplado mejoran la productividad, mientras que las unidades de suministro de aire y los sistemas de recuperación de aire ofrecen grandes caudales, mayor precisión y aumentan la fiabilidad del sistema.
Dispensación de bebidas
Desde soluciones de control de fluidos y gestión de presión que ofrecen asistencia esencial para el sector de dispensación de bebidas hasta válvulas con un historial demostrado de control y precisión consistentes sobre agua caliente, vapor o siropes, y reguladores de presión que ofrecen una carbonatación precisa de CO2 y nitrógeno.
Procesamiento y envasado de alimentos
Con aplicaciones para el procesamiento, clasificación y envasado de lácteos y cárnicos, nuestros materiales y tecnologías innovadores ofrecen una gama de soluciones de diseño estándar e higiénicas para fomentar la producción y procesamiento seguros de los alimentos y de las necesidades de envasado asociadas. Estas incluyen terminales de válvulas; soluciones de separación de nitrógeno, conmutadores y sensores de presión, filtración de aire y una gama de productos de acero inoxidable resistentes a la corrosión.
Producción de lácteos
Desde sistemas de ordeñado automatizados, limpieza de clústers, sistemas de traílla y para el procesamiento de la leche como la pasteurización, llenado y envasado, nuestra amplia gama de soluciones probadas incluye válvulas de proceso robustas y cilindros neumáticos que ofrecen mayor fiabilidad y una mejor seguridad tal como requiere el sector.
Impresión por inyección de tinta continua
La tecnología para circuitos de fluidos da soporte a la función de las impresoras y las aplicaciones para el etiquetado de alimentos y ya está especificada por muchas marcas de impresoras CIJ y DOD líderes. Aquí, nuestra tecnología adaptable, dentro de los componentes de los circuitos de fluidos, ofrece una alta durabilidad cuando se tienen que gestionar tintas y disolventes agresivos. Esto conduce a beneficios de costes durante el ciclo de vida y eficacias operativas demostradas.
Alimentos del futuro
Impulsados por los desafíos globales que afectan a la sostenibilidad de las prácticas agrícolas actuales y la demanda de alimentos, el futuro de los alimentos verá un aumento de la necesidad de soluciones de control de caudal precisas, inteligentes y robustas para una gama de aplicaciones exigentes e innovadoras.
Norgren apoya la transición a fuentes de alimentos innovadoras y sostenibles ofreciendo válvulas y controles inteligentes y personalizados adecuados para la creación de proteínas alternativas mediante el cultivo celular y los procesos de fermentación de precisión. Sobresalimos en el control y monitorización precisos, en los requisitos sanitarios más exigentes y en la automatización integrada que estos procesos requieren. Norgren ofrece tecnologías de caudal concebidas para satisfacer las necesidades en rápida evolución de las soluciones personalizadas y escalables.
Estableciendo el estándar, con aprobaciones y certificaciones válidas a nivel global.
Ofrecemos experiencia, soluciones y valor al sector de la alimentación y bebidas. Tanto si son materiales aprobados por la FDA o soluciones para entornos ATEX, nuestro extenso conocimiento a la hora de suministrar componentes y soluciones para aplicaciones en zonas de alimentos, de salpicaduras y no alimentarias ayuda a garantizar que nuestro sistema cumple con los estándares regionales e internacionales y los códigos de práctica relevantes. Y porque estamos comprometidos a proporcionar una calidad sin igual, nuestros productos cuentan con aprobaciones y certificaciones globales como NSF 169, UL 429, EG Nº 1935/2004 e IEC 60335-1.
Conocimiento Experto
Left Hand Brewing: Ejemplo Práctico
El cilindro neumático IVAC de Norgren ayuda a KHS a cumplir los requisitos de Left Hand Brewing, en Longmont, Colorado.
Válvula miniatura con accionamiento eléctrico: Ejemplo Práctico
Somos el principal proveedor mundial de válvulas miniatura con accionamiento eléctrico para la impresión de inyección de tinta continua (CIJ). Muchas de las principales marcas de impresoras CIJ del mundo utilizan la tecnología Norgren dentro de sus circuitos de fluidos, debido a su alta durabilidad y a su compatibilidad con disolventes y tintas agresivos.
¿Qué ventajas ofrecen los productos de acero inoxidable para el tratamiento del aire?
En este artículo se explican las ventajas de los productos de acero inoxidable para el tratamiento del aire.
What is a Stainless Steel Cylinder?
This article will explain what a stainless steel cylinder is and how it works.