0880260000000000

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C01250828

    Conexión recta - macho/cilíndrica, R1/4, 8mm

    Articulo: C01250828

    C01250828
    Más información
    C01470828

    Codo Orientable 90°, R1/4, 8mm

    Articulo: C01470828

    C01470828
    Más información

    Connectors

    0523058000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523058000000000

    0523058000000000
    Más información
    0523053000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523053000000000

    0523053000000000
    Más información
    0523052000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523052000000000

    0523052000000000
    Más información
    0523057000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523057000000000

    0523057000000000
    Más información

    Electrical Plugs

    0570110000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570110000000000

    0570110000000000
    Más información

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz PROFINET, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines 1 conector hembra

    Articulo: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Módulo de E/S IO-Link, estándar, 1 conector M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Más información
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz EtherNet/IP, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines

    Articulo: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Módulo de E/S IO-Link, alimentación auxiliar, 2 conectores M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Más información
    • Estás aquí
    • 0880260000000000