100400400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    C00400400

    Codo tubo-tubo, 4mm

    Articulo: C00400400

    C00400400
    Más información
    D00400400

    Racor rápido de acetal Pneufit D, codo de unión, 4 mm

    Articulo: D00400400

    D00400400
    Más información
    M00400400

    Codo tubo-Tubo, 4mm

    Articulo: M00400400

    M00400400
    Más información
    S00400400L

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, smooth line union, elbow, 4mm

    Articulo: S00400400L

    S00400400L
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Articulo: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • 100400400