102250428

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Similar

    C02250428

    Conexión recta - macho/cilíndrica, G1/4, 4mm

    Articulo: C02250428

    C02250428
    Más información
    D02250428

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto rosca cilíndrica, 4mm, G1/4

    Articulo: D02250428

    D02250428
    Más información
    E02250428

    Pneufit E Adaptador recto (hexágono exterior e interior), O/D 4mm, G1/4

    Articulo: E02250428

    E02250428
    Más información
    S02250428

    Pneufit S stainless steel push-in fitting, adaptor, straight, G1/4, 4mm

    Articulo: S02250428

    S02250428
    Más información

    Tubing

    PA2-0004025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004025C

    PA2-0004025C
    Más información
    PA2-0004100

    Tubo de nailon, color natural, 100m, 4mm/2.5mm

    Articulo: PA2-0004100

    PA2-0004100
    Más información
    PE2-0004200

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 200m, 4mm

    Articulo: PE2-0004200

    PE2-0004200
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • 102250428