2623500305202400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D02251248

    Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

    Articulo: D02251248

    D02251248
    Más información
    C02471248

    Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

    Articulo: C02471248

    C02471248
    Más información
    102671048

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

    Articulo: 102671048

    102671048
    Más información

    Connectors

    0523057000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523057000000000

    0523057000000000
    Más información
    0523052000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523052000000000

    0523052000000000
    Más información
    0523058000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523058000000000

    0523058000000000
    Más información
    0523053000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523053000000000

    0523053000000000
    Más información

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información
    0680003000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0680003000000000

    0680003000000000
    Más información

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Articulo: 0540593000000000

    0540593000000000
    Más información

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Articulo: 0612790000000000

    0612790000000000
    Más información
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Articulo: 0612791000000000

    0612791000000000
    Más información

    Silenciadores

    M/S4

    Silenciadores de plástico poroso, G1/2

    Articulo: M/S4

    M/S4
    Más información

    Solenoid Coils

    0000000305202400

    Bobinas de repuesto Herion

    Articulo: 0000000305202400

    0000000305202400
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • 2623500305202400