54D-P016G-DD0-AA

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Accesorios

    0523449000000000

    Electrical connector cable, 1.5m, M8 x 1, 4 pin, 32 V DC

    Articulo: 0523449000000000

    0523449000000000
    Más información
    0523448000000000

    Cable 5m, 4-pin, ángulo de 90°

    Articulo: 0523448000000000

    0523448000000000
    Más información
    0523447000000000

    Cable 5m, 4-pin

    Articulo: 0523447000000000

    0523447000000000
    Más información
    0523446000000000

    Cable 1,5m, 4-pin, ángulo de 90°

    Articulo: 0523446000000000

    0523446000000000
    Más información
    54D-DINRAIL-CLIP

    DIN-Railclip

    Articulo: 54D-DINRAIL-CLIP

    54D-DINRAIL-CLIP
    Más información

    IO-Link

    NC-MP-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz PROFINET, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines 1 conector hembra

    Articulo: NC-MP-4A4B-12DLA

    NC-MP-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HB-8A5F-12A0A

    Módulo de E/S IO-Link, estándar, 1 conector M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HB-8A5F-12A0A

    NC-HB-8A5F-12A0A
    Más información
    NC-ME-4A4B-12DLA

    Maestro IO-Link, interfaz EtherNet/IP, 1 conector M12 de 5 pines x 1, 11 conectores M12 de 5 pines

    Articulo: NC-ME-4A4B-12DLA

    NC-ME-4A4B-12DLA
    Más información
    NC-HA-8A5F-12AAA

    Módulo de E/S IO-Link, alimentación auxiliar, 2 conectores M12 de 4 pines x 1, 8 conectores M12 de 4 pines

    Articulo: NC-HA-8A5F-12AAA

    NC-HA-8A5F-12AAA
    Más información
    • Estás aquí
    • 54D-P016G-DD0-AA