602112148

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D01251248

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cónica, 12 mm, R1/2

    Articulo: D01251248

    D01251248
    Más información
    C01471248

    Codo Orientable 90°, R1/2, 12mm

    Articulo: C01471248

    C01471248
    Más información
    101671248

    Pneufit 10 - racores instantáneos, R1/2, 12mm

    Articulo: 101671248

    101671248
    Más información

    Tubing

    PE2-0012100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

    Articulo: PE2-0012100

    PE2-0012100
    Más información
    PA2-0012025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PA2-0012025C

    PA2-0012025C
    Más información
    PS0012025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

    Articulo: PS0012025

    PS0012025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • 602112148