602113138EX

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    D01251038

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cónica, 10 mm, R3/8

    Articulo: D01251038

    D01251038
    Más información
    C01471038

    Codo Orientable 90°, R3/8, 10mm

    Articulo: C01471038

    C01471038
    Más información
    101671038

    Pneufit 10 - racores instantáneos, R3/8, 10mm

    Articulo: 101671038

    101671038
    Más información

    Tubing

    PE2-0010100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 10mm

    Articulo: PE2-0010100

    PE2-0010100
    Más información
    PA2-0010025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 10mm/7.5mm

    Articulo: PA2-0010025C

    PA2-0010025C
    Más información
    PS0010025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 10mm/8mm

    Articulo: PS0010025

    PS0010025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    • Estás aquí
    • 602113138EX