8020765421123050

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Racores

D02250828

Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

Articulo: D02250828

D02250828
Más información
C02470828

Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

Articulo: C02470828

C02470828
Más información
102670828

Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

Articulo: 102670828

102670828
Más información

Electrical Plugs

0570275000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0570275000000000

0570275000000000
Más información

Silenciadores

M/S2

Silenciadores de plástico poroso, G1/4

Articulo: M/S2

M/S2
Más información
0613422000000000

Protector de escape, G1/4, 1/4 NPT

Articulo: 0613422000000000

0613422000000000
Más información

Solenoid Coils

0000000421123050

Herion spare coil, M20 x 1.5, 230 V AC

Articulo: 0000000421123050

0000000421123050
Más información

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Articulo: PE2-0008100

PE2-0008100
Más información
PA2-0008025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

Articulo: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Más información
PS0008025

Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

Articulo: PS0008025

PS0008025
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información

Válvulas

8020765000000000

Válvula en línea accionamiento eléctrico, G1/4, 3/2

Articulo: 8020765000000000

8020765000000000
Más información
  • Estás aquí
  • 8020765421123050