9710265460004800

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Racores

D24250748

Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/2", 1/2 NPT

Articulo: D24250748

D24250748
Más información
C24470748

Codo Orientable 90°, 1/2 NPT, 1/2"

Articulo: C24470748

C24470748
Más información
124670748

Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/2" NPT, 1/2"

Articulo: 124670748

124670748
Más información

Electrical Plugs

0570275000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0570275000000000

0570275000000000
Más información
0663303000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0663303000000000

0663303000000000
Más información

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Articulo: 0540593000000000

0540593000000000
Más información

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Articulo: 0612790000000000

0612790000000000
Más información
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Articulo: 0612791000000000

0612791000000000
Más información

Silenciadores

C/S4

Porous plastic muffler, C/S4, 1/2" NPT

Articulo: C/S4

C/S4
Más información
MS004A

Sintered bronze muffler, 1/2" NPT

Articulo: MS004A

MS004A
Más información
0613423000000000

Protector de escape, G1/2, 1/2 NPT

Articulo: 0613423000000000

0613423000000000
Más información

Solenoid Coils

0000000460004800

IMI Herion Recambio Ex-solenoide tipo

Articulo: 0000000460004800

0000000460004800
Más información

Tubing

PB0057100

Nylon tubing, natural, 1/2"

Articulo: PB0057100

PB0057100
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información

Válvulas

9710265000000000

Válvula de corredera con accionamiento eléctrico indirecto - Conexión en línea (construcción roscada)

Articulo: 9710265000000000

9710265000000000
Más información
  • Estás aquí
  • 9710265460004800