9712000303602400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Racores

    D02250828

    Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

    Articulo: D02250828

    D02250828
    Más información
    C02470828

    Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

    Articulo: C02470828

    C02470828
    Más información
    102670828

    Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

    Articulo: 102670828

    102670828
    Más información

    Connectors

    0523058000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523058000000000

    0523058000000000
    Más información
    0523053000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523053000000000

    0523053000000000
    Más información
    0523057000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523057000000000

    0523057000000000
    Más información
    0523052000000000

    Conectores eléctricos M12x1

    Articulo: 0523052000000000

    0523052000000000
    Más información

    Electrical Plugs

    0570275000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0570275000000000

    0570275000000000
    Más información
    0663303000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0663303000000000

    0663303000000000
    Más información
    0680003000000000

    Enchufe eléctrico con prensaestopas

    Articulo: 0680003000000000

    0680003000000000
    Más información

    Manifold

    0540593000000000

    NAMUR valve yoke kit

    Articulo: 0540593000000000

    0540593000000000
    Más información

    Plates

    0612790000000000

    NAMUR Slot Plate

    Articulo: 0612790000000000

    0612790000000000
    Más información
    0612791000000000

    NAMUR Single Connection Plate G1/4

    Articulo: 0612791000000000

    0612791000000000
    Más información

    Silenciadores

    M/S1

    Silenciadores de plástico poroso, G1/8

    Articulo: M/S1

    M/S1
    Más información

    Solenoid Coils

    0000000303602400

    Bobinas de repuesto Herion

    Articulo: 0000000303602400

    0000000303602400
    Más información

    Tubing

    PE2-0008100

    Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

    Articulo: PE2-0008100

    PE2-0008100
    Más información
    PA2-0008025C

    Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PA2-0008025C

    PA2-0008025C
    Más información
    PS0008025

    Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

    Articulo: PS0008025

    PS0008025
    Más información
    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información

    Válvulas

    9712000000000000

    Válvula de corredera con accionamiento eléctrico indirecto e interfaz NAMUR, G1/4, 5/3

    Articulo: 9712000000000000

    9712000000000000
    Más información
    • Estás aquí
    • 9712000303602400