9713559208600500

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Racores

D02251248

Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

Articulo: D02251248

D02251248
Más información
C02471248

Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

Articulo: C02471248

C02471248
Más información
102671048

Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/2, 10mm

Articulo: 102671048

102671048
Más información

Electrical Plugs

0570275000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0570275000000000

0570275000000000
Más información
0663303000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0663303000000000

0663303000000000
Más información

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Articulo: 0540593000000000

0540593000000000
Más información

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Articulo: 0612790000000000

0612790000000000
Más información
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Articulo: 0612791000000000

0612791000000000
Más información

Silenciadores

M/S4

Silenciadores de plástico poroso, G1/2

Articulo: M/S4

M/S4
Más información
T40C4800

Silenciadores de bronce sinterizados, G1/2

Articulo: T40C4800

T40C4800
Más información
0613423000000000

Protector de escape, G1/2, 1/2 NPT

Articulo: 0613423000000000

0613423000000000
Más información

Tubing

PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Articulo: PE2-0012100

PE2-0012100
Más información
PA2-0012025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

Articulo: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Más información
PS0012025

Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

Articulo: PS0012025

PS0012025
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
  • Estás aquí
  • 9713559208600500