9713745460002400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Racores

D24250428

Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador, Recto, 1/4", 1/4 NPT

Articulo: D24250428

D24250428
Más información
C24470428

Codo Orientable 90°, 1/4 NPT, 1/4"

Articulo: C24470428

C24470428
Más información
124670428

Pneufit 12 - racores instantáneos, 1/4" NPT, 1/4"

Articulo: 124670428

124670428
Más información

Electrical Plugs

0570275000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0570275000000000

0570275000000000
Más información
0663303000000000

Enchufe eléctrico con prensaestopas

Articulo: 0663303000000000

0663303000000000
Más información

Manifold

0540593000000000

NAMUR valve yoke kit

Articulo: 0540593000000000

0540593000000000
Más información

Plates

0612790000000000

NAMUR Slot Plate

Articulo: 0612790000000000

0612790000000000
Más información
0612791000000000

NAMUR Single Connection Plate G1/4

Articulo: 0612791000000000

0612791000000000
Más información

Silenciadores

C/S2

Porous plastic muffler, C/S2, 1/4" NPT

Articulo: C/S2

C/S2
Más información
MS002A

Quietaire sintered bronze muffler, 1/4" NPT

Articulo: MS002A

MS002A
Más información
0613422000000000

Protector de escape, G1/4, 1/4 NPT

Articulo: 0613422000000000

0613422000000000
Más información

Solenoid Coils

0000000460002400

4600 Bobina de recambio

Articulo: 0000000460002400

0000000460002400
Más información

Tubing

PB0054100

Nylon tubing, natural, 1/4"

Articulo: PB0054100

PB0054100
Más información
PW0054100

Polyurethane tube, natural, 1/4"

Articulo: PW0054100

PW0054100
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información

Válvulas

9713745000000000

Válvula de corredera con accionamiento eléctrico indirecto - Conexión en línea (construcción roscada)

Articulo: 9713745000000000

9713745000000000
Más información
  • Estás aquí
  • 9713745460002400