9801505427002400

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

  • Certificación (PDF)

Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

Racores

D02250828

Racor rápido roscado de acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 8mm, G1/4

Articulo: D02250828

D02250828
Más información
D02251248

Racor instantáneo en Acetal Pneufit D, Adaptador recto, rosca cilíndrica, 12mm, G1/2

Articulo: D02251248

D02251248
Más información
C02470828

Codo Orientable 90°, G1/4, 8mm

Articulo: C02470828

C02470828
Más información
C02471248

Codo Orientable 90°, G1/2, 12mm

Articulo: C02471248

C02471248
Más información
102670828

Pneufit 10 - racores instantáneos, G1/4, 8mm

Articulo: 102670828

102670828
Más información

Tubing

PE2-0008100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 8mm

Articulo: PE2-0008100

PE2-0008100
Más información
PE2-0012100

Polyethylene (LLDPE) tubing, natural, 100m, 12mm

Articulo: PE2-0012100

PE2-0012100
Más información
PA2-0008025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 8mm/6mm

Articulo: PA2-0008025C

PA2-0008025C
Más información
PA2-0012025C

Tubo de nailon, color natural, 25m, 12mm/9mm

Articulo: PA2-0012025C

PA2-0012025C
Más información
PS0008025

Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 8mm/6mm

Articulo: PS0008025

PS0008025
Más información
PS0012025

Tubo de nailon superflexible, color natural, 25m, 12mm/9mm

Articulo: PS0012025

PS0012025
Más información
M/3314

Cortatubos

Articulo: M/3314

M/3314
Más información
  • Estás aquí
  • 9801505427002400