A0177B1-4.00X6.000-PS

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Racores

    C24250748

    Pneufit C push-in fitting, adaptor, straight, 1/2" NPT, 1/2"

    Articulo: C24250748

    C24250748
    Más información
    C2VA00748

    Banjo regulador de caudal (salida), 1/2 NPT, 1/2"

    Articulo: C2VA00748

    C2VA00748
    Más información
    C24470748

    Codo Orientable 90°, 1/2 NPT, 1/2"

    Articulo: C24470748

    C24470748
    Más información

    Soportes

    49013A

    Rod Eye, 4" diameter

    Articulo: 49013A

    49013A
    Más información
    CC-1-12

    Rod Alignment Coupler, 4" diameter

    Articulo: CC-1-12

    CC-1-12
    Más información
    49030A

    Rod Clevis, 4" diameter

    Articulo: 49030A

    49030A
    Más información
    49020

    Eye Bracket, 4" diameter

    Articulo: 49020

    49020
    Más información

    Interruptores

    CS7-04

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Articulo: CS7-04

    CS7-04
    Más información
    CS7-31

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Articulo: CS7-31

    CS7-31
    Más información
    CS7-32

    Magnetically operated solid state switch, 9ft

    Articulo: CS7-32

    CS7-32
    Más información

    Tubing

    M/3314

    Cortatubos

    Articulo: M/3314

    M/3314
    Más información
    PB0057100

    Nylon tubing, natural, 1/2"

    Articulo: PB0057100

    PB0057100
    Más información
    • Estás aquí
    • A0177B1-4.00X6.000-PS