B17-B96-B3LG

  • Overview
  • Detalles técnicos

Descargas

    Puedes descargarte en CAD 2D o 3D la mayoría de nuestros productos de forma fácil y rápida en una amplia gama de formatos disponibles.

    Manómetros

    18-015-013

    Manómetros, R1/8, 0-10 bar

    Articulo: 18-015-013

    18-015-013
    Más información
    18-015-209

    Manómetro 0-11 bar Ø 50mm conexión central post.

    Articulo: 18-015-209

    18-015-209
    Más información

    Soportes

    6212-50

    Soporte de montaje en pared

    Articulo: 6212-50

    6212-50
    Más información
    6212-51

    Soporte de montaje en pared

    Articulo: 6212-51

    6212-51
    Más información

    Kits de Recambio

    4355-51

    Caperuza antimanipulación y precinto Excelon 74

    Articulo: 4355-51

    4355-51
    Más información
    150232818

    Racores BSP - accesorios en latón niquelado, R1/4, G1/8

    Articulo: 150232818

    150232818
    Más información
    5311-01

    Elemento de filtro de repuesto, 5 µm, para la serie F17

    Articulo: 5311-01

    5311-01
    Más información
    5311-03

    Elemento de filtro de repuesto, 40 µm, para la serie F17

    Articulo: 5311-03

    5311-03
    Más información
    5584-23

    Elemento filtrante de repuesto, corto, 40 µm

    Articulo: 5584-23

    5584-23
    Más información
    619-50

    Conjunto de drenaje manual, giro manual de 1/4"

    Articulo: 619-50

    619-50
    Más información
    • Estás aquí
    • B17-B96-B3LG